Extech TP873-5M

Sonda de temperatura Tipo K com filamento extralongo

O Extech TP873-5M é uma sonda de temperatura Tipo K com miniconector e adaptador de plugue banana. O filamento extralongo se estende por 5 metros (16 pés), enquanto a própria sonda pode medir temperaturas de -30°C a 300°C (-22°F a 572°F).

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.