Extech TP875

Sonda de temperatura tipo K com fios de aço (-58 a 1.000 °F)

A Extech TP875 é uma Sonda de Temperatura de Cabo de Aço. Esta sonda de termopar tipo K mede de -50 a 538 °C (-58 a 1.000 °F) com um conector subminiatura (mini-ANSI). Ele vem com um plugue adaptador de banana e é compatível com a maioria dos medidores que têm função de temperatura Type-K.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.