Extech TP882

Sonda de penetração tipo K (-50 a 1.000 °F)

O TP882 da Extech é uma sonda de temperatura de penetração. Esta sonda tipo K mede de -46 °C a 538 °C (-50 °F a 1.000 °F) com um conector subminiatura (mini-ANSI). É compatível com a maioria dos medidores com função de temperatura tipo K.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.