TrafiBot Dual AI™

Câmera automática de incidente, coleta de dados e detecção de incêndios, com deep learning de IA incorporada

O Flir TrafiBot Dual AI™ oferece suporte ao gerenciamento inteligente de tráfego e melhora a segurança nas estradas por meio do uso de IA integrada e poderosos algoritmos Flir AID, tornando a detecção automática de incidentes, a coleta de dados de tráfego e a detecção precoce de incêndios mais confiáveis do que nunca. Esta solução de tráfego CCTV multiespectral supera as câmeras de tráfego não baseadas em IA devido à sua capacidade de classificar e avaliar eventos.

A TrafiBot Dual AI™ aumenta sua capacidade de detectar incidentes em uma cena usando seu rastreador mundial 3D patenteado, antecipando velocidade e trajetória mesmo quando os alvos ficam obscurecidos por outro tráfego. Com um sensor de inclinação integrado para reduzir o tempo de instalação em túneis, uma carcaça de aço inoxidável não corrosiva de grau marítimo e resolução 4K aprimorada, a Flir TrafiBot Dual AI™ é a solução premium para gerenciamento aprimorado de estradas em ambientes interurbanos.

Detecte incidentes e capture dados de tráfego em túneis, rodovias e pontes
A TrafiBot Dual AI usa três modelos de IA integrados para classificar e identificar veículos, objetos e usuários vulneráveis da estrada; além disso, emprega rastreamento de mundo 3D patenteado pela Flir para rastrear o movimento de cada objeto em seu campo de visão.
Instale o TrafiBot Dual AI rapidamente, graças à combinação de suportes para todas as superfícies, com rotação em três eixos que gira, inclina e rola, eliminando a necessidade de placas de adaptação personalizadas.
A TrafiBot Dual AI se conecta perfeitamente com o Flir Cascade e envia alertas com tempo antes e depois do incidente e videoclipes de alta resolução da cena para análise imediata.

IA integrada

A TrafiBot Dual AI supera as câmeras de tráfego sem IA devido à sua capacidade de aprender e refinar a forma como avalia eventos. Na verdade, a câmera usa três modelos de IA integrados, um para classificar objetos caídos e os outros dois para identificar veículos em vídeo e em imagens térmicas, incluindo objetos incomuns, como e-scooters, caminhões de transporte de veículos e usuários vulneráveis da estrada, como pedestres e ciclistas.

A câmera também usa algoritmos FLIR AID avançados, o que permite uma maior capacidade de detectar incidentes em uma cena. E como suas análises são integradas, a TrafiBot Dual AI não é vulnerável a possíveis gargalos ou interrupções associados a sistemas de AID centralizados.

Rastreamento 3D para acompanhar todos os objetos

Usando seu patenteado rastreador mundial 3D, a TrafiBot Dual AI aumenta sua capacidade de detectar incidentes em uma determinada situação. À medida que os veículos entram em seu campo de visão, a câmera antecipa sua velocidade e trajetória, mesmo que fiquem obscurecidos por outros veículos.

A TrafiBot Dual AI pode detectar mudanças repentinas de pista, carros colados na traseira ou motoristas na contramão, sem linha de visão direta. Também pode diferenciar entre veículos parados devido ao tráfego no horário de pico e aqueles que pararam devido a uma colisão.

A facilidade de instalação limita o fechamentos de vias

O sensor de inclinação, integrado à TrafiBot Dual AI, reduz o tempo de instalação e de retenção do tráfego, especialmente em túneis com paredes inclinadas. A câmera tem uma articulação de três eixos que gira, inclina e rola lateralmente, eliminando a necessidade de placas adaptadoras personalizadas. O sensor de inclinação também é calibrado automaticamente, eliminando um possível erro humano.

Com seu núcleo térmico rápido, altamente sensível e de alta resolução, a TrafiBot Dual AI garante detecção, velocidade, precisão e confiabilidade incomparáveis nos estágios iniciais. E com resolução térmica de 640 × 512, os operadores podem ver claramente, mesmo em condições climáticas adversas ou em um túnel cheio de fumaça.

Integração com o FLIR Cascade

A TrafiBot Dual AI integra-se perfeitamente à FLIR Cascade, nossa robusta plataforma de software projetada especificamente para coletar e organizar dados das câmeras de tráfego FLIR. Você pode conectar até 300 câmeras ou sensores FLIR a um servidor Cascade autônomo.

No caso de um incidente de tráfego, TrafiBot Dual AI enviará um alerta com hora antes e depois da incidência e clipes de vídeo curto da cena, em alta resolução, para análise imediata. Os operadores de tráfego podem usar seu VMS para acessar filmagens ao vivo da própria câmera.

Gabinete em aço inoxidável

A Trafibot Dual AI fica alojada em uma carcaça de aço inoxidável de grau marítimo, não corrosiva, com certificação IP 66/67, construída para suportar todos os tipos de clima, incluindo ar salgado e umidade, juntamente com jatos de água de alta pressão de operações de limpeza de estradas e túneis. 

Especificações

Comunicações
Fluxos Máximos 2
Formato de Codificação AVC/H.264, HEVC/H.265, MJPEG
Interface 10/100/1.000 Mbps
Interface RJ45 10/100/1.000 Mbps
Protocolos Compatíveis IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, SMTP, DHCP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF, TLS1.2, IEEE802.1x
Saídas 2 (NO/NC)
Eléctrico
Consumo de Energia Aquecedor de 12 W desligado (operação normal)
Aquecedor de 17 W ligado
MTBF_MTTR >10 anos/30'
Tensão de Entrada PoE+ 24 V CA/CC
802,3 a
Dados ambientais
Classificação IP IP66/IP67
Faixa de Temperatura Operacional Contínua: -40 °C a 60 °C/-22 °F a 140 °F (aberto, temperatura do ar)
Material da estrutura Aço inoxidável 316L sem corrosão para ambientes extremos
Umidade 0% a 100%, sem condensação
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão HFOV: 26° a 53°
VFOV: 15° a 31°
Campo de visão horizontal [HFOV] 53°(W) a 26°(N)
Comprimento Focal 6 mm a >22 mm (0,24 pol. a 0,87 pol.)
Faixa Espectral 7,5 a 13,5 µm
Obturador WDR 120 dB
Pixels Efetivos 3840 × 2160, 8 MP (4K)
Resolução Visual: 4K (3840 × 2160)
Resolução Térmica 640 × 512 (rápido)
Sensor de Imagem CMOS de 1/1,8"
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), microbolômetro de óxido de vanádio não refrigerado
Zoom Óptico Motorizada, 4K
Mecânico
Dimensões Câmera: 30,1 × 19,2 × 9,4 cm (11,8 × 7,5 × 3,7”), excluindo cobertura
Suporte: 32 × 17, 5 × 24 cm (12,6 × 6,9 × 9,4”)
Montagem Opções de montagem em teto, parede curva e parede/pólo
Peso Câmera: 5,7 kg (12,5 lb), Suporte: 3 kg (6,6 lb)
Proteção Solar 316L C5 Classe marítima, revestido com pó RAL9016
Visão geral do sistema
Dimensões [Incl. protetor solar] Câmera: 36,6 × 20,2 × 10,4 cm (14,4 × 7,9 × 4,1”) incluindo cobertura
Interface de Dados 10/100/1.000 Mbps

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica do FLIR TrafiBot Dual AI BR

Case Study

FLIR Intelligent Transportation Customer Story

Product Selection Guide

Flir Interurban Product Matrix

Application Story

Norwegian Tunnel AI-based Incident Detection Application Story

Datasheet

Flir TrafiBot Dual AI Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.