Produto descontinuado

TrafiBot HD

Câmera tipo caixa AID

A TrafiBot HD da FLIR combina algoritmos de detecção de vídeo comprovados na prática, com uma câmera óptica avançada e tecnologia de processamento potente em uma única câmera tipo caixa. A TrafiBot HD (com resolução de 1920 x 1080) fornece qualidade de imagem superior, análise AID integrada e codificação de streaming múltiplo. A unidade de processamento avançado da TrafiBot HD gera dados de tráfego e informações de detecção de incidentes e, portanto, apoia os operadores de tráfego com alertas sobre os veículos parados, condutores em contramão, pedestres, carga perdida, fumaça e dados de fluxo de tráfego.

Detecção Automática de Incidentes em Alta Definição
Detecta eventos de tráfego, como veículos parados e condutores na contramão, além de outros eventos, inclusive objetos caídos.
Imagens nítidas em full HD (1920 × 1080) dão um desempenho e confiabilidade em análise de vídeo incomparáveis
Combina a ótica avançada de câmera com o poderoso processamento e streaming duplo (H.264 ou MJPEG) em um único invólucro.

Especificações

Comunicações
Controle PTZ Sim
Dados RS232 ou RS422/485
Entrada de Vídeo CMOS de 1/2,8 pol.
Entradas Digitais 2
Fluxos Máximos Unicast e/ou multicast, máx. de 20
Formato de Codificação H.264, MJPEG
Multistreaming Streaming duplo: H.264 (HP-MP) ou MJPEG
Padrões de Comunicação ONVIF perfil S, NTCIP, SNMP
Saídas Digitais 2
Tipo de Conector LAN 10/100 Mbps RJ45 ou SFP para fibra ou IP via cabo coaxial (ECO)
Áudio 1 estéreo em full duplex Opcional: Transmissão de áudio 24 bits
Eléctrico
Formulário Stand_Alone 12 V CC ou 24 V CA ou 802.3af PoE
MTBF > 300.000 horas
Potência 7W
Resolução Máxima Full HD (1920 x 1080) a 30 fps
Dados ambientais
Temperatura Operacional -30° a +50 °C (-22° a +122 °F)
Mecânico
Peso 390 g
Placas por Rack N/A
Visão geral do sistema
AID AID Sobreposição personalizável Detecção de movimento por vídeo Monitor de imagem (medição da qualidade) Detecção de adulteração Máscaras de privacidade
Description Câmera IP Full HD com AID integrada
Placas por Rack N/A

Recursos e suporte

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

TrafiBot HD Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.