Produto descontinuado

TrafiBot 2

Detecção automática de incidentes

A FLIR TrafiBot2 é uma solução de câmera reforçada e compacta para detecção automática de incidentes. Combinando imagem visual Full HD com análise de vídeo avançada, o processamento avançado da TrafiBot2 gera dados de tráfego e informações de detecção de incidentes para túneis, pontes e estradas, incluindo alertas de veículos parados, condutores no sentido errado e carga perdida.

Câmera de visão ótica inteligente para um tráfego seguro.
A TrafiBot2 oferece desempenho superior em condições de baixa luminosidade sem perturbação sonora ou manchas causadas pelos faróis dos veículos.
A TrafiBot2 fornece informações de tráfego essenciais, incluindo alertas de veículos parados, condutores no sentido errado, pedestres, carga perdida e dados de fluxo de tráfego.
Com uma carcaça em aço inoxidável de 316L, a TrafiBot2 atende aos requisitos IP66 e 67 em relação a imersão/entrada de poeira e água.

Especificações

Comunicações
Compressão 9 W com aquecedor desligado e 12 W com aquecedor ligado
Conectividade Conector RJ45 Fibra óptica opcional no conector (MM/SM) mais conector de alimentação de 24 VCC 2 saídas digitais opcionais
Protocolos Compatíveis IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMPv1/2/3, SNMPv1/2, QoS, ONVIF, 802.1X, NTCIP-1205
Vídeo Sobre Ethernet Dois codificadores independentes para transmissão H.264 ou M-JPEG, até 20 transmissões/codificadores
Eléctrico
Consumo 9 W com aquecedor desligado e 12 W com aquecedor ligado
Consumo de Energia Máx. 13 W aquecedor desligado Máx. 23 W aquecedor ligado
Resolução Máxima 1920 × 1080
Dados ambientais
Faixa de Temperatura Operacional -30 °C a +75 °C (-22 °F a 167 °F) com proteção solar – Nema TS-2
Material da estrutura Aço inoxidável 316 L
Umidade Relativa 0% a 100%
Geração de imagem e óptica
Comprimento Focal 4,9 -> 49 mm
Resolução de Streaming Visual: até 1920 X 1080 a 30 Hz
Sensor de Imagem Sensor CMOS 1/2,8 pol. da Sony
Mecânico
Montagem Suporte de parede/vertical combinado Suporte de montagem no teto
Peso 2.5 kg
Visão geral do sistema
Dimensões [Incl. protetor solar] 220 x 126,6 x 92,6 (CxLxA)

Recursos e suporte

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

FLIR TrafiBot2 Datasheet GB

Datasheet

FLIR TrafiBot2 Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.