Produto descontinuado

TrafiCam™

Sensor de presença de veículos

Product Variations

A FLIR TrafiCam é um sensor de presença de veículos que combina uma câmera CMOS e um detector de vídeo, tudo em um só equipamento. A FLIR TrafiCam detecta veículos parados e em movimento nos cruzamentos sinalizados. Através de saídas de detecção, as infor

Controle de semáforo de tráfego dinâmico baseado na presença de veículos
A FLIR TrafiCam detecta em pistas múltiplas e faz uso de zonas de presença sensíveis à direção.
A FLIR TrafiCam permite a você posicionar e verificar exatamente as zonas de detecção de presença de veículos.
A FLIR TrafiCam é fácil de instalar. Só é preciso montá-la na infraestrutura existente.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Vehicle presence
Zonas de Detecção 8
Comunicações
Compressão JPEG
Comunicação PC/Sensor Via interface
Interface TrafiCam Narrow: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE
TrafiCam Wide: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE (*)
Saída 4 via interface 1TI 8 via interface 4TI ETH 8 via 4TI ETH EDGE & 4/Os xp
Eléctrico
Distância de Detecção TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
TrafiCam Wide: 0 - 25 m
Endereço IP No
FCC FCC Part 15 Class A
Ferramenta de PC para Configuração TrafiCam PC Tool
Tensão Operacional 12-26VAC/DC
Dados ambientais
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Faixa de Temperatura -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Grau de Proteção IP67
Materiais Weatherproof (UV-resistant)
Geração de imagem e óptica
Comprimento Focal TrafiCam Narrow: 6.0 mm
TrafiCam Wide: 2.1 mm
Resolução 640 x 480 pixels (VGA)
Taxa de Quadros 20 FPS
Tipo CMOS 1/4" black & white
Tipo de Lente TrafiCam Narrow: Narrow
TrafiCam Wide: Wide
Mecânico
Altura de Montagem 3, 5-12 m
Dimensões Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Material Aluminum
Proteção Solar Optional

Recursos e suporte

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

FLIR TrafiCam Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.