TrafiCam™ AI

Sensor de tráfego em HD baseado em IA

Product Variations

Projetada para detectar e classificar usuários da estrada de forma confiável, a TrafiCam AI é um sensor HD visual inteligente para monitoramento de tráfego em ambientes urbanos complexos. Com um núcleo HD visual de baixa luminosidade e algoritmos de IA baseados em mais de 25 anos de detecção de tráfego, a TrafiCam AI oferece visão detalhada e coleta de dados para cidades mais seguras e eficientes. Capaz de rastrear vários objetos, a IA avançada no local de captação da imagem controla com eficiência os cruzamentos e coleta dados de tráfego detalhados para permitir melhores decisões no planejamento urbano.

Tecnologia de IA de borda e imagens visuais em Full HD de baixa luminosidade oferecem um controle avançado de cruzamentos que supera outras tecnologias de controle de sinais de trânsito.
TrafiCam AI coleta dados avançados e de alta resolução sobre o tráfego, que ajudam a tomar decisões mais bem informadas para o planejamento das cidades.
Gere relatórios sofisticados com a plataforma Acyclica, incluindo mapas de calor e contagem de curvas realizadas, para identificar congestionamentos.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidade Detecção de presença de veículos Coleta de dados de
tráfego (dados integrados) Monitoramento do comprimento da
fila Coleta de dados de tráfego
premium (dados individuais) – licença opcional
Zonas de Detecção 24 laços virtuais para detecção de presença
8 zonas de dados de tráfego para classificação e contagem
Comunicações
Compressão H.264, MPJEG, H.265
Configuração configuração de página da web local/remota via Wi-Fi, PoE ou BPL
Eléctrico
Alimentação de Entrada 24-42 VCA / 24-48 VCC
BPL Banda larga de 80 Mbps sobre comunicação via rede elétrica (Powerline) por interface TI BP3 (EDGE B&SIU)
Consumo de Energia Média 6 W / Pico 9 W
Contatos de Saída 1 contato seco N/A e 1 contato seco N/C direto
16 contatos secos N/C via interface TI BPL3
4 contatos secos N/C via interface TI BPL3 EDGE B&SIU (mais com 4 placas de expansão USB de E/S adicionais)
SDLC para controlador de semáforo via interface TI BPL3 EDGE B&SIU
Distância de Detecção TrafiCam AI - Amplo: 0 - 75 m/0 - 250 pés
TrafiCam AI - Estreito: 30 - 150 m/100 - 500 pés
FCC FCC Parte 15 Classe A
PoE PoE modo A para configuração, streaming de vídeo e comunicação de dados
Dados ambientais
Choque e Vibração Especificações da NEMA TS2
Classificação IP IP 67
Diretivas da UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE, LVD 2014/35/UE
Faixa de Temperatura -34 a + 74 °C/-29 a 165 °F
Geração de imagem e óptica
Distância Focal TrafiCam AI - Amplo: 2,8 mm
TrafiCam AI - Estreito: 8,0 mm
Resolução Full HD (1920 x 1080)
Streaming de Vídeo RTSP
Taxa de Quadros 25 fps
Tipo CMOS tipo 1/2.8 colorido High Dynamic Range
Mecânico
Dimensões (incl. suporte de montagem) TrafiCam AI – Ampla: Montagem vertical: 45 cm x 16 cm x 12 cm/17,7 pol. x 6,3 pol. x 4,7 pol. Montagem
horizontal: 41 cm x 18 cm x 12 cm/16,2 pol. x 7,1 pol. x 4,7 pol.
TrafiCam AI – Estreito: Montagem vertical: 45 cm x 16 cm x 12 cm/9,8 pol. x 6,3 pol. x 4,7 pol. Montagem
horizontal: 41 cm x 18 cm x 12 cm/16,2 pol. x 7,1 pol. x 4,7 pol.
Material TrafiCam AI – Ampla: Resistente a raios UV à prova d’água; invólucro de alumínio com protetor solar integrado de policarbonato
TrafiCam AI – Estreito: Totalmente à prova d’água e resistente a raios UV; carcaça de alumínio com proteção solar de policarbonato integrada

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Ficha técnica do FLIR TrafiCam AI BR

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Case Study

FLIR Intelligent Transportation Customer Story

Datasheet

FLIR TrafiCam AI Datasheet

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook
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
América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas
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
Europa
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
Ásia-Pacífico
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.