Produto descontinuado

TrafiCam™

Sensor de presença de veículos

Product Variations

A FLIR TrafiCam é um sensor de presença de veículos que combina uma câmera CMOS e um detector de vídeo, tudo em um só equipamento. A FLIR TrafiCam detecta veículos parados e em movimento nos cruzamentos sinalizados. Através de saídas de detecção, as infor

Controle de semáforo de tráfego dinâmico baseado na presença de veículos
A FLIR TrafiCam detecta em pistas múltiplas e faz uso de zonas de presença sensíveis à direção.
A FLIR TrafiCam permite a você posicionar e verificar exatamente as zonas de detecção de presença de veículos.
A FLIR TrafiCam é fácil de instalar. Só é preciso montá-la na infraestrutura existente.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Vehicle presence
Zonas de Detecção 8
Comunicações
Compressão JPEG
Comunicação PC/Sensor Via interface
Interface TrafiCam Narrow: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE
TrafiCam Wide: 1TI, 4TI ETH , 4TI ETH EDGE (*)
Saída 4 via interface 1TI 8 via interface 4TI ETH 8 via 4TI ETH EDGE & 4/Os xp
Eléctrico
Distância de Detecção TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
TrafiCam Wide: 0 - 25 m
Endereço IP No
FCC FCC Part 15 Class A
Ferramenta de PC para Configuração TrafiCam PC Tool
Tensão Operacional 12-26VAC/DC
Dados ambientais
EMC Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Faixa de Temperatura -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Grau de Proteção IP67
Materiais Weatherproof (UV-resistant)
Geração de imagem e óptica
Comprimento Focal TrafiCam Narrow: 6.0 mm
TrafiCam Wide: 2.1 mm
Resolução 640 x 480 pixels (VGA)
Taxa de Quadros 20 FPS
Tipo CMOS 1/4" black & white
Tipo de Lente TrafiCam Narrow: Narrow
TrafiCam Wide: Wide
Mecânico
Altura de Montagem 3, 5-12 m
Dimensões Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Material Aluminum
Proteção Solar Optional

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR TrafiCam Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.