TrafiCam™ 3

Smart City Sensor

Product Variations

FLIR TrafiCam 3 is an affordable, all-round detection sensor for traffic monitoring and dynamic traffic signal control. This rugged, compact uses visual imaging and Wi-Fi technology to adapt traffic signals based on the presence detection of traffic objects vehicles while also generating basic count data at intersections and in urban environments. Key to helping traffic engineers improve vehicle flows, monitor congestion, and enhance safety, TrafiCam 3 ensures cities can collect accurate road data as well as measure travel and delay times for different transport modes.

Monitors MAC addresses of Wi-Fi-enabled devices such as smartphones to determine rates of travel along road segments.
Generates basic count data at intersections and in urban environments, in any environmental conditions.
Mounts quickly and integrates with existing platforms through BPL technology or PoE connection.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Presença de veículos
Zonas de Detecção 8 zonas de presença de veículos
Comunicações
Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuração Página de Internet através de Wi-Fi seguro ou Ethernet
Ethernet PoE A e PoE B de 10/100 MBps
Saída 1 contato seco N/A e 1 contato seco N/C direcionam
16 contatos secos N/C via TI BPL3, TI SLT ou 4 N/C via BPL3
Edge B&SIU integrado + máximo de 5x N/C via placas de expansão USB
4I/O (total máx. de 24 saídas)
SDLC: BIU–64 ou SUI–128
Wi-Fi IEEE 802.11 tipo b,g,n EIRP <100 mW
Eléctrico
Alimentação de Entrada 12 – 42 VAC
12 – 48 VDC
Comunicação via Rede Elétrica Via interface TI BPL3 ou TI BPL3 EDGE
Consumo de Energia Média 6,2 W, pico 7 W, pico com queda de energia 14 W
Distância de Detecção TrafiCam3 Ampla: 0–25 m (0–85 pés)
TrafiCam3 Estreita: 15–75 m (50–250 pés)
FCC FCC Parte 15 Classe A
Dados ambientais
Choque e Vibração Especificações da NEMA TS2
Classificação IP IP67
Diretivas da UE EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
Temperatura Operacional -40 °C a 74 °C (-40 °F a 165 °F)
Geração de imagem e óptica
Resolução CMOS colorido de 640 × 480 pixels
Streaming de Vídeo RTSP
Taxa de Quadros 15 qps
Mecânico
Altura da Instalação TrafiCam3 Ampla: 3,5–6 m (11,4–19,6 pés)
TrafiCam3 Estreita: 5,5–8 m (18,0–26,0 pés)
Dimensões (incl. suporte de montagem) 70 × 200 × 440 mm (2,75 × 7,87 × 17,32 in)
Material Invólucro de alumínio com proteção solar PC GF10; resistente a raios UV à prova d’água
Peso 850 g/1,87 lb (câmera com suporte)
Suporte Braçadeiras de montagem PA GF30 e tubo de alumínio

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Folha de dados da FLIR TrafiCam3 BR

Datasheet

Flir TrafiCam3 Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

O equipamento descrito neste documento diz respeito a um produto original da União Europeia que é controlado como um item de dupla utilização pelo governo da União Europeia. (Ele pode estar sujeito a jurisdições dos EUA quando estiver nos Estados Unidos ou quando for propriedade de um cidadão dos EUA e pode exigir autorização para ser transferido ou compartilhado com um estrangeiro (um cidadão que não é dos EUA).