TrafiOne

Sensor Urbano Inteligente

Product Variations

O TrafiOne da FLIR é um sensor de detecção completo para monitoramento de tráfego e controle dinâmico de sinais de trânsito. O TrafiOne da FLIR utiliza imagens térmicas e tecnologia Wi-Fi para adaptar sinais de trânsito com base na detecção da presença de veículos, bicicletas e pedestres, mesmo na escuridão total ou em condições meteorológicas adversas. O sensor também gera dados de alta resolução para medição dos tempos de viagem para diferentes modos de transporte e para melhorar os fluxos de tráfego. O TrafiOne também inclui uma câmera de vídeo HD para suporte visual adicional.

Ganhe percepções melhoradas da dinâmica de tráfego urbano
Detecta a presença de veículos, ciclistas e pedestres em condições meteorológicas adversa e baixas condições de luz.
A comunicação segura Wi-Fi assegura a configuração rápida e fácil das zonas de detecção.
As informações do TrafiOne podem ser acessadas pela solução de análise de dados baseada na nuvem Flir ITS-IQ.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidade Detecção de presença de pedestres e bicicletas na calçada e em travessias Detecção de presença de veículos e bicicletas Barra de parada e avanço (licença opcional) Monitoramento Wi-Fi (licença opcional) Streaming de vídeo em HD visual (licença opcional)
Número de Zonas de Detecção 8 zonas de detecção
Zonas de Detecção 8 zonas de presença de veículos 8 zonas de presença de pedestres
Comunicações
Compressão – térmica MJPEG, MPEG-4, H.264
Compressão – Visível MJPEG, MPEG-4, H.264
Configuração Página de Internet através de Wi-Fi seguro ou Ethernet
Ethernet 10/100 Mbps
Saída Contatos secos N/A e 1 N/C diretos, 16 contatos secos N/C via interface TI BPL2 (EDGE B&SIU) e TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Taxa de Quadros –Térmica 9 FPS
Wi-Fi IEEE 802.11
Eléctrico
Alimentação de Entrada 12 – 42 V CA/CC
Comunicação via Rede Elétrica Até 4 MBps via interface TI BPL2 (EDGE B&SIU) e TI BPL3 (EDGE B&SIU)
Consumo de Energia 6 W
Distância de Detecção FLIR TrafiOne 195: Detecção de Paradas: 0–15 m (0–49,2 pés); recomendada para 2 faixas apenas Presença de pedestres e bicicletas: 0–12 m (0–39 pés)
FLIR TrafiOne 156: Detecção de Paradas: 1.0–25 m (3.3–82 pés); recomendada para 2 faixas apenas Presença de pedestres e bicicletas: 1.0–20 m (3.3–65,6 pés)
FCC FCC Parte 15 Classe A
PoE PoE A e PoE B
Dados ambientais
Classificação IP IP67
Diretivas da UE EMC 2004/108/CE, RoHS 2011/65/UE
Faixa de Temperatura -40° a 55 °C (-40° a 131 °F)
Materiais Resistentes às intempéries, resistentes a raios UV
Zonas de Detecção Especificações da NEMA TS2
Geração de imagem e óptica
HFOV – Térmico 95°
HFOV – Visual FLIR TrafiOne 195: 95°
FLIR TrafiOne 156: 56°
Resolução – Térmica 160 x 120
Resolução – Visual CMOS colorido HD de 1080 x 1920
Streaming de Vídeo RTSP
Taxa de Quadros – Visual 30 FPS
Tipo de Detector Sensor LWIR de microbolômetro VOx não refrigerado (FPA) de Matriz de Plano Focal, comprimento de onda de 8 a 14 µm
Mecânico
Altura da Instalação FLIR TrafiOne 195: 3,5 - 6,0 m
FLIR TrafiOne 156: 5,5 - 8,0 m
Material Carcaça de alumínio com proteção solar PC GF10
Suporte Braçadeiras de montagem PA GF30 e tubo de alumínio

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

FLIR TrafiOne Datasheet

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

América do Norte: (+1) 800-254-0632
Reino Unido e Europa:  (+44) 203 747 6768
América do Sul e Central: (+52) 55 4777 2227
Austrália: (+61) 3 9008 4334
Nova Zelândia: (+64) 9 282 9814
Cingapura: (+65) 800 388 35 777
Índia: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japão: (+81) 350 501454

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.