Produto descontinuado

TrafiRadar

Sensor de Presença de Veículos Baseado em Radar e Vídeo

O sensor de presença de veículos TrafiRadar da FLIR é uma combinação de sensor de vídeo e radar. O TrafiRadar é tipicamente usado para linha de retenção e detecção avançada de presença de veículos, sistemas de tráfego adaptativos e proteção de zona de dilema, assim melhorando a segurança e eficiência do tráfego nos cruzamentos sinalizados. O TrafiRadar avisará o controlador de sinais de trânsito sempre que um veículo esteja presente na zona de dilema, seja prolongando o tempo do sinal verde ou do sinal vermelho para aprimorar a segurança geral em cruzamentos sinalizados.

Detecção de vídeo e radar para cruzamentos mais seguros
A interface TrafiRadar exibe a gravação de vídeo ao vivo com uma sobreposição de dados de radar para melhor visualização geral.
O TrafiRadar fornece detecção de presença condicional dependendo da velocidade e classe do veículo, e apoia os sistemas de tráfego adaptativos.
O TrafiRadar é uma solução acima do solo conveniente que é fácil de instalar, calibrar e configurar.

Especificações

Visão geral do sistema
Controladores Para controladores do tipo 170, 2070, NEMA TS1 e TS2 e ATC
Funcionalidades de Detecção Detecção de presença condicional por pista (saídas, eventos através de TCP/IP ou em série)
Zonas Aviso de zona de dilema por fase e por veículo (saídas, eventos através de TCP/IP ou em série)
Comunicações
Dados Dados por faixa e por veículo (localização, contagem, velocidade)
Saída 4 saídas (possibilidade de instalação de placa(s) de expansão de saída), SDLC através do módulo PIM, TCP/IP
Eléctrico
Consumo de Energia Sensor TrafiRadar: Potência média: 7 W (pico de potência: 8,5 W) TI X-Stream Edge: 4 W
Fonte de Alimentação 24 V CC
MTBF > 100.000 horas
Dados ambientais
EMC Sensor TrafiRadar: FCC Parte 15 Classe B, 2004/108/CE TI X-Stream Edge: FCC Parte 15 Classe B
Faixa de Temperatura -34° a 74 °C (-29° a 165 °F)
Grau de Proteção IP68
Zonas de Detecção NEMA TS2
Geração de imagem e óptica
Câmera Câmera de megapixels a cores e radar de doppler
Mecânico
Dimensões 4,5 x 2,2 x 6,5 pol. / (115 x 57 x 165 mm)

Recursos e suporte

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

FLIR TrafiRadar Datasheet

Datasheet

FLIR TrafiRadar Datasheet GB

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.