Produto descontinuado

TrafiSense2

The World's Most Advanced Integrated Thermal Traffic Detector

Product Variations

TrafiSense2 is an integrated thermal sensor and detector for vehicle, vulnerable road user, and wrong way driver detection. TrafiSense2 does not need light to operate, and instead uses the thermal energy emitted from road users. This enables the sensor to detect vehicles and vulnerable road users at night, over long distances, and in harsh weather conditions. With available 640x480 resolution, the TrafiSense2 offers 24/7 traffic detection for a wide range of applications.

Improve traffic safety for all road users
TrafiSense2 detects vehicles and bicycles approaching an intersection, allowing more dynamic control of traffic lights.
TrafiSense2 detects wrong-way drivers in a matter of seconds.
TrafiSense2 offers accurate vehicle and bicycle counting, with the ability to distinguish bicycles from vehicles.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidade Vehicle presence, Bicycle presence, Vehicle and bicycle counting, Pedestrian presence, Traffic data, wrong-way driver detection
Funcionalidades de Detecção Vehicle and bicycle presence detection, vehicle and bicycle counting, pedestrian presence detection, pedestrian counting, traffic data collection, traffic flow monitoring, wrong way driver detection (requires extra license)
Número de Zonas de Detecção 24 vehicle presence zones \ 8 bicycle presence regions \ 8 pedestrian zones \ 6 traffic data zones \ 6 wrong way driver zones
Comunicações
Comandos de Configuração Web interface
Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG
Monitoramento de tráfego (relatório de eventos e dados) TMS FLUX. Public API for 3rd party integration.
SDLC Up to 16 output channels via TI BPL2 EDGE B & SUI (PN 10-7018) or via TI BPL2 EDGE (PN 10-7013) and Port-1 Interface Module (PIM)
Eléctrico
Alimentação de Entrada 12-42VAC, 12-60VDC
Consumo de Energia <10.5W (<15W peak at startup)
Distância de Detecção TrafiSense2 690: 2-30 m / 6-100 ft
TrafiSense2 645: 10-75 m / 32-245 ft
TrafiSense2 632: 15-90 m / 100-300 ft
FCC FCC part 15 Class A
Fechamentos de Contato 2 direct, 4 via TI BPL2 EDGE interface (PN 10-7013), extra via 4I/O USB expansion board(s) (PN 10-467
PoE For communication of output state events, configuration & monitoring (streaming video)
Dados ambientais
Choque e Vibração NEMA TS2
Diretivas da UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
Faixa de Temperatura NEMA TS2. From -34°C to +74°C (-29°F to 165°F)
Grau de Proteção Housing = IP68, Connectors = IP67
Materiais All weatherproof (UV-resistant)
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão TrafiSense2 690: Horizontal: 90° Vertical: 69°
TrafiSense2 645: Horizontal: 45° Vertical: 35°
TrafiSense2 632: Horizontal: 32° Vertical: 26°
Resolução VGA (640×480)
Taxa de Quadros 30 FPS
Tipo Long wave Infrared (7 – 14 µm)
Mecânico
Dimensões (incl. suporte de montagem) Vertically mounted 45 cm x 16 cm x 12 cm (9.8 in x 6.3 in x 4.7 in) / Horizontally mounted 41 cm x 18 cm x 12 cm (16.2 in x 7.1 in x 4.7 in)
Material Aluminum
Proteção Solar Integrated

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.