Produto descontinuado

ThermiCam2 V2X

Câmera Termográfica Inteligente com V2X

A ThermiCam2 V2X é um sensor térmico de tráfego com tecnologia integrada vehicle-to-everything (do veículo para o todo - V2X). O sensor de tráfego habilitado para FLIR V2X coleta dados de veículos, pedestres e ciclistas baseado na energia térmica emitida pelo ambiente, e comunica essas informações para os veículos ou infraestruturas habilitadas para V2X. Essas informações tornam possível uma vasta gama de aplicações da V2X, inclusive assistência para viragem à esquerda, prioridade de transporte públicos e preempção de sinais de trânsito para veículos de emergência.

Estradas mais seguras com a tecnologia de comunicação térmica e V2X
A tecnologia V2X dentro da ThermiCam2 V2X é um sistema de prevenção de colisões que se baseia na comunicação entre os veículos próximos e a infraestrutura de tráfego.
A ThermiCam2 V2X distingue entre veículos e ciclistas, permitindo aos controladores de sinais de trânsito adaptar os tempos de sinal verde segundo o tipo específico de usuário da via.
A ThermiCam2 V2X não precisa de luz para operar, mas usa a energia térmica emitida pelos veículos, ciclistas e pedestres para fornecer detecção de tráfego confiável dia e noite.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Vehicle and bicycle presence detection at the stop bar and in advance; Pedestrian presence detection; Traffic flow monitoring in free flow traffic (counts, occupancy, classification, speeds, headway, gap, level of service); Inverse direction detection (optional license); Traffic data collection at the stop bar: counts, occupancy, classification (optional license); ITS-IQ Wi-Fi travel time monitoring (optional license); ITS-IQ cloud communication (optional license); V2X traffic signal priority (optional license)
Zonas de Detecção 24 vehicle detection zones \ 8 bicycle detection zones \ 8 pedestrian zones \ 8 traffic data zones \ 8 inverse direction zones
Comunicações
Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuração Web page setup via secure Wi-Fi, Ethernet or BPL
Ethernet 10/100 Mbps for confguration, video streaming, monitoring, JSON public API
Wi-Fi IEEE 802.11 for configuration and Wi-Fi travel time monitoring
Eléctrico
Alimentação de Entrada 24 - 42 V AC/DC
BPL 50 Mbps Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Consumo de Energia < 11 W
Contatos de Saída 1 N/O and 1 N/C dry contacts direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface
Distância de Detecção TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 0 - 25 m
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 15 - 75 m
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 30 - 90 m
PoE PoE mode A
Dados ambientais
Choque e Vibração NEMA TS2 specs
Classificação IP IP 67
Diretivas da UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Faixa de Temperatura -40°C to + 55°C
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão TrafiSense2 V2X 35°: Horizontal: 35°, Vertical: 27°
TrafiSense2 V2X 90°: Horizontal: 90°, Vertical: 69°
Distância Focal TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 7.5mm
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 9mm
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 13mm
Resolução QVGA (320 x 240)
Streaming de Vídeo RTSP
Taxa de Quadros 30 fps
Tipo Focal Plane Array (FPA), uncooled VOx microbolometer; Long wave Infrared (7 - 14 µm)
Mecânico
Dimensões Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm Horizontally mounted: 41 cm x 18cm x 12cm
Material Aluminum housing with integrated polycarbonate sunshield

Recursos e suporte

Datasheet

TrafiSense2 V2X Datasheet

Datasheet

FLIR Thermicam 2 V2X Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.