Discontinued

ThermiCam2 V2X

Câmera Termográfica Inteligente com V2X

A ThermiCam2 V2X é um sensor térmico de tráfego com tecnologia integrada vehicle-to-everything (do veículo para o todo - V2X). O sensor de tráfego habilitado para FLIR V2X coleta dados de veículos, pedestres e ciclistas baseado na energia térmica emitida pelo ambiente, e comunica essas informações para os veículos ou infraestruturas habilitadas para V2X. Essas informações tornam possível uma vasta gama de aplicações da V2X, inclusive assistência para viragem à esquerda, prioridade de transporte públicos e preempção de sinais de trânsito para veículos de emergência.

Estradas mais seguras com a tecnologia de comunicação térmica e V2X
A tecnologia V2X dentro da ThermiCam2 V2X é um sistema de prevenção de colisões que se baseia na comunicação entre os veículos próximos e a infraestrutura de tráfego.
A ThermiCam2 V2X distingue entre veículos e ciclistas, permitindo aos controladores de sinais de trânsito adaptar os tempos de sinal verde segundo o tipo específico de usuário da via.
A ThermiCam2 V2X não precisa de luz para operar, mas usa a energia térmica emitida pelos veículos, ciclistas e pedestres para fornecer detecção de tráfego confiável dia e noite.

Especificações

Visão geral do sistema
Funcionalidades de Detecção Vehicle and bicycle presence detection at the stop bar and in advance; Pedestrian presence detection; Traffic flow monitoring in free flow traffic (counts, occupancy, classification, speeds, headway, gap, level of service); Inverse direction detection (optional license); Traffic data collection at the stop bar: counts, occupancy, classification (optional license); ITS-IQ Wi-Fi travel time monitoring (optional license); ITS-IQ cloud communication (optional license); V2X traffic signal priority (optional license)
Zonas de Detecção 24 vehicle detection zones \ 8 bicycle detection zones \ 8 pedestrian zones \ 8 traffic data zones \ 8 inverse direction zones
Comunicações
Compressão H.264, MPEG-4, MJPEG
Configuração Web page setup via secure Wi-Fi, Ethernet or BPL
Ethernet 10/100 Mbps for confguration, video streaming, monitoring, JSON public API
Wi-Fi IEEE 802.11 for configuration and Wi-Fi travel time monitoring
Eléctrico
Alimentação de Entrada 24 - 42 V AC/DC
BPL 50 Mbps Broadband over Powerline communication via TI BPL2 interface
Consumo de Energia < 11 W
Contatos de Saída 1 N/O and 1 N/C dry contacts direct 16 N/C dry contacts via TI BPL2 interface
Distância de Detecção TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 0 - 25 m
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 15 - 75 m
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 30 - 90 m
PoE PoE mode A
Dados ambientais
Choque e Vibração NEMA TS2 specs
Classificação IP IP 67
Diretivas da UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Faixa de Temperatura -40°C to + 55°C
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão TrafiSense2 V2X 35°: Horizontal: 35°, Vertical: 27°
TrafiSense2 V2X 90°: Horizontal: 90°, Vertical: 69°
Distância Focal TrafiSense2 V2X 90° FOV, 7.5mm: 7.5mm
TrafiSense2 V2X 35° FOV, 9mm: 9mm
TrafiSense2 V2X 25° FOV, 13mm: 13mm
Resolução QVGA (320 x 240)
Streaming de Vídeo RTSP
Taxa de Quadros 30 fps
Tipo Focal Plane Array (FPA), uncooled VOx microbolometer; Long wave Infrared (7 - 14 µm)
Mecânico
Dimensões Vertically mounted: 45 cm x 16 cm x 12 cm Horizontally mounted: 41 cm x 18cm x 12cm
Material Aluminum housing with integrated polycarbonate sunshield

Resources & Support

Datasheet

FLIR Thermicam 2 V2X Datasheet

Datasheet

TrafiSense2 V2X Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.