Produto descontinuado

TRK-101

Analytics Encoder

The TRK-101 analyzes video signals and sends alarm notifications when people, vehicles and objects cross perimeter lines, enter pre-defined regions, or are left behind or removed from a scene. Users can define perimeters and customize what to detect. The TRK-101 has both analog and IP streaming video outputs that enable hybrid connectivity to both legacy and IP-based CCTV networks. The encoder also integrates with existing fixed analog cameras for retrofit of existing installations.

The self-contained video encoder that protects perimeters
The TRK-101 offers fully integrated, DSP-based real-time video analysis with both analog and IP streaming.
With up to five simultaneous intrusion detection rules, the TRK-101 improves the probability of detection and reduces false alarm rates.
The unit features storage on the Edge (SoE) with remote backup, and can be configured within five minutes using a standard web browser.

Especificações

Conformidade e certificações
Segurança UL, CE
Dados ambientais
Dados Ambientais RoHS
Interferência Eletromagnética (EMC) FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; CE Class A
Temperatura Operacional 0° to 60°C (32° to 140°F)
Umidade de Operação 5% to 95% (non-condensing)
Geral
Consumo de Energia DC: 3.6W, AC: 6W
Dimensões (mm) 68.5 x 36 x 118mm (W x H x D)
Dimensões (polegadas) 2.7 x 1.42 x 4.61" (W x H x D)
Montagem Shelf/optional rack-mounting (single-unit or multiple-unit accessory)
Número de Canais de Análise Inteligente de Vídeo 1
Sistema Operacional Windows 7, 8 and 8.1, 10
Storage on the Edge 3,800Mb event recording
Taxa de Quadro H.264 (PAL/NTSC) D1 12/15 FPS VGA 18 FPS 2CIF 25/30 FPS CIF 25/30 FPS
Tensão 12VDC (+/-10%), 24VAC
Integração do sistema
Alarmes/Comandos TCP/IP, HTTP
Conector Físico 1x BNC 75Ω
Ethernet (IEEE 8023-8023u) 1 x RJ45 interface
IN – Entrada de Alarme 1x dry contact
Navegadores Microsoft Edge in IE mode (Microsoft will support IE mode in Edge at least until 2029)
OUT/Saída de Relé 1x relay output (rated load 0.3A@12VDC; 1A@30VDC; 0.25A@24VAC, 50/60Hz)
Padrão de TV Composite 1Vp-p – NTSC or PAL
Serviços e Protocolos TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, SNTP
Vídeo e gravação
Streaming de Vídeo IP H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Taxa de Bits CBR (128Kbps – 4Mbps), VBR
Vídeo Streaming RTP/RTSP

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

ioi SD H.264 (v.2.3.0.2, 28-Nov-2017)

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

FLIR TRK-101 Installation Manual

Firmware Release Note

FLIR IOI-SD Firmware Release Notes v2.3.0.2

Datasheet

FLIR ioi TRK-101 Datasheet

User Manual

FLIR ioi HTML Edition Units User Guide

Application Story

Data Center Security: Protecting the Perimeter and Critical Assets

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.