Produto descontinuado

USB200 da Extech

Monitor de energia USB

O USB200 ’da Extech monitora a tensão, a corrente e a capacidade de carga (mAh) para determinar a qualidade e a estabilidade de carregadores, bancos de energia e cabos. Ele ’foi projetado com um conector USB-A padrão para ser conectado a um dispositivo a ser medido. Ele também tem uma entrada USB para testar a qualidade dos cabos de carregamento observando a corrente exibida. O monitor de energia USB mede a tensão de saída, corrente, capacidade e estabilidade para prolongar o ciclo de vida do equipamento ’de carregamento. A memória armazena até 10 leituras. Inclui tampa protetora de plugue USB para armazenamento.

Especificações

Especificações gerais
Capacidade de carga da memória 0 a 9.999 mAh
Corrente de carga 0 a 3 ADC
Memória 10 conjuntos
Tensão de Entrada 3,0 a 9,0 VCC
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões Faixa de 3,3 × 1,2 × 0,5" (84,1 × 29,1 × 12,3 mm)
Peso Faixa de 0,8 oz (22,7 g)
Potência Bateria interna

Recursos e suporte

Certification

Extech USB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech USB200 Datasheet

User Manual

Extech USB200 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.