USS - SMB Elite®

High Performance Server

O FLIR Universal Systems Solution-SMB Elite é um servidor compacto, eficiente e de alto desempenho que atende às necessidades de pequenas e médias empresas. As principais vantagens são a simples instalação e manutenção, o tempo de instalação reduzido e os excelentes recursos de gerenciamento do sistema. Com requisitos de armazenamento de videovigilância de até no máximo 48 TB RAID e 64 TB não RAID, além de suporte até 300 câmeras, o USS-SMB Elite se torna um sistema completo e econômico quando combinado com o Latitude VMS ou o Horizon VMS pré-instalado opcional.

Turnkey storage solution for small to mid-sized businesses
By adding storage to the server, the USS-SMB Elite reduces unit counts making it ideal for tight spaces, which allows for greater consistency across installations, hot swappable hard drives, and easy problem solving for technicians.
With up to 44 TB raw data of internal hard disk storage an Interactive LCD diagnostics display screen and Quad-pack LED, the USS SMB Elite the perfect optimization partner for FLIR Latitude.
Featuring an Enterprise Quad-core Intel® Xeon® processor, the USS SMB Elite has server-class hardware, RAID-1 configuration which gives users high performance at an affordable price point.

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
Geral
Chipset Intel® C240 series
Controlador RAID PERC H355 Adapter LP
Dimensões 434 × 595.63 × 42.8 mm (w × d × h)
Fator de Forma 1 U rack
Fonte de Alimentação Single, Cabled Power Supply, 250 W
Garantia 5-year ProSupport and Next Business Day On-site Service
Gerenciamento dos Sistemas iDRAC9, Express 15 G
Memória 16 GB UDIMM, 3200MT/s, ECC, DDR4
Peso 12.2 kg (26.89 lb.)
Processador Intel® Xeon® E-2336 2.9 GHz, 12 M Cache, 6 C/12 T, Turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2019 or Server 2022
Suporte para Rack 1U/2U static rails for 2-post and 4-post racks
Integração do sistema
Comunicação Embedded DP 1GB NIC
Porta USB Front ports: 1 x USB 2.0, 1 x iDRAC micro USB 2.0 management port; Rear ports: 2 x USB 3.0
Slots de E/S PCIe Riser, 1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot
Soquetes de Processador 1
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido 3.5 in Chassis with up to x4 Hot Plug Hard Drives with Backplane (see model numbers): maximum internal storage: 44 TB raw data
Compartimento para Disco Rígido 4 × 3.5 hot-plug SATA, SAS Chassis

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.