Estação de trabalho USS Client

Estação de trabalho cliente de alto desempenho otimizada para operações de monitoramento do United VMS

A USS Client da FLIR é uma estação de trabalho eficiente e de alto desempenho, concebida para atender às necessidades de segurança de centros de operação – sejam eles básicos, sejam eles altamente avançados – e é otimizada para produtos United VMS da FLIR. Ela também foi projetada para aceitar configurações de dois ou quatro monitores com gráficos em Full HD.

A Estação de Trabalho USS Client oferece o melhor em desempenho e confiabilidade, e a capacidade de conectar-se a vários monitores.
Com menos unidades necessárias, um tempo de instalação curto e um design compacto, a Estação de Trabalho USS Client reduz o custo total de propriedade.
Otimizada para o software United VMS, a Estação de Trabalho USS é fácil de operar, expandir e manter.

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC
Geral
Dimensões H × W × D : 290 × 93 × 292 mm (11.42 × 3.65 × 11.5 in)
Fator de Forma Small form factor
Fonte de Alimentação 300 W up to 92% efficient (80 Plus Platinum) PSU (System Fan), 100~240 VAC 50/60 Hz (auto)
Garantia 3-year ProSupport and Next Business Day On-site Service (upgrades available)
Memória 16 GB (2 × 8 GB) DDR5 4800 MHz
Monitoramento USS Client Workstation, Dual Monitor: Up to 400 fps 1080p
USS Client Workstation, Quad Monitor: Up to 500 fps 1080p
USS Client Workstation, Quad Monitor - High Performance: Up to 600 fps 1080p
Periféricos QuietKey USB keyboard and optical scroll USB mouse
Peso 5.26 kg (11.57 lb)
Processador USS Client Workstation, Dual Monitor: Enterprise Quad-core Intel® Core i3-10105
USS Client Workstation, Quad Monitor: Intel® Core i5-12500 processor 3.0 GHz to 4.6 GHz
USS Client Workstation, Quad Monitor - High Performance: Intel® Core i7-12700 processor, 12 Core (8P+4E), 2.1 GHz to 4.9 GHz, 65 W
Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional (x64)
Unidade Óptica 8x DVD±RW 9.5 mm Slimline optical disk drive
Integração do sistema
Comunicação Integrated Gigabit Ethernet controller
Controlador de Áudio Via HDMI or 3.5 mm audio jack
1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
Portas de E/S RJ45, USB 2.0 port, USB 2.0 port PowerShare, USB 3.2 Gen 2 port, USB 3.2 Gen 2×2 capable Type-C® port, Universal audio port, Serial/PS2 port SD 4.0 card slot (optional)
Portas do Display USS Client Workstation, Dual Monitor: 2 display ports
USS Client Workstation, Quad Monitor, USS Client Workstation, Quad Monitor - High Performance: 2x display ports, 3x mini display ports
Rede Dual NIC, 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Slots de E/S SD 4.0 card slot (optional), half-height Gen 4 PCIe x16 slot, half-height Gen 3 PCIe x4 slot ,M.2 2230 slot for Wi-Fi and Bluetooth® card, M.2 2280 slot for solid-state drive (2), M.2 2230/2280 for solid-state drive (3), SATA 3.0 slot for 3.5/2.5-inch hard drive
Vídeo e gravação
Disco Rígido M.2 256 GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR USS Client Workstation Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.