USS Edge Appliance

Dispositivo de vídeo IP compacto com PoE integrado

O FLIR USS Edge Appliance é um dispositivo de vídeo compacto, ideal para implantações de segurança de pequeno a médio porte. Equipado com um comutador Power over Ethernet (PoE) de oito portas, pode armazenar de 2 TB a 20 TB de vídeo. O instalador integrado simplifica a configuração do FLIR UVMS* (software de gerenciamento de vídeo) e reduz o tempo de instalação. O USS Edge Appliance é uma solução empresarial que pode ser usada como um VMS independente ou para estender os sistemas de segurança para vários locais.

*O software de gerenciamento de vídeo é vendido separadamente. Acesse https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para conhecer as opções disponíveis.

Amplie seu sistema de segurança de vídeo para vários locais com facilidade.
• Uma solução poderosa a um preço acessível
• Reduza o tempo de instalação com a interface de instalação fácil de usar
• Pequeno fator de forma reduz o consumo de energia e a pegada ambiental
• Reduza a necessidade de comutador PoE de 8 pontos
• Concebido para durar em ecossistemas de segurança complexos.
• O design simples permite que os técnicos instalem e realizem rapidamente a manutenção de rotina
• A interface fácil de usar ajuda a resolver problemas mais rapidamente
• Protegido por uma garantia de três anos
• Com certificação CE, FCC, LVD e UL (opcional)

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações CE/FCC/LVD (Padrão, UL será cobrada adicionalmente)
Dados ambientais
Temperatura Operacional 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Geral
Consumo de Energia 80 W mín., 200 W máx., potência POE 120 W
Dimensões 43,9 × 220 × 244,3 mm (1,72 × 8,66 × 9,62 pol.)
Fator de Forma Fator de forma pequeno e compacto com um comutador PoE de 8 portas
Fonte de Alimentação 200 W; 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, Fonte de alimentação única não redundante
Garantia 3 anos
Memória USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 16 GB DDR5
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: DDR5 de 32 GB
Monitoramento USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB, USS-EDGE-G5-08TB: Até 220 FPS a 1080p
USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Até 280 FPS a 1080p
Peso peso máx.: 2,5 kg (5,5 lb)
PoE 8 portas × RJ45 10/100
Processador USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: Alder Lake I3-12100E
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Alder Lake I5-12500E
Sistema Operacional Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Integração do sistema
Porta USB 2 USB 2.0; 2 USB 3.2; (frontal) 1 USB 3.2 Tipo C; (traseiro) 1 eSata
Rede NIC duplo, 2 × 10/100/1.000 Mbps RJ45
Áudio Via HDMI ou conector de áudio de 3,5 mm 1 entrada para microfone/1 saída para fone de ouvido
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido USS-EDGE-G5-02TB: 2 TB 3,5 em SATA
USS-EDGE-G5-04TB: 4 TB 3,5 em SATA
USS-EDGE-G5-08TB: 8 TB 3,5 em SATA
USS-EDGE-G5-12TB: 12 TB 3,5 pol SATA
USS-EDGE-G5-16TB: 16 TB 3,5 pol SATA
USS-EDGE-G5-20TB: SATA 20 TB 3,5 pol.
Gravação USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: USS-EDGE-G5-08TB de 80 Mbps
, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB 150 Mbps

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR USS Edge Appliance BR

Datasheet

FLIR USS Edge Appliance Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.