Discontinued

USS Edge Appliance (POE)

Dispositivo de Vídeo IP Compacto com PoE Integrado

O FLIR USS Edge Appliance POE é um dispositivo de vídeo compacto, ideal para implementações em segurança móvel, incluindo transportes coletivos, aplicações navais e centros de comando móveis. Equipado com um switch PoE de oito portas, até 16 TB de armazenamento de vídeo e instalador integrado para o FLIR UVMS* ou software de terceiros para facilitar a instalação e configuração. O USS Edge Appliance POE é uma solução empresarial que pode ser usada como VMS independente ou para ampliar os sistemas de segurança a vários locais.

*O software de gerenciamento de vídeo é vendido separadamente. Acesse https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para conhecer as opções disponíveis.

Estenda facilmente o seu sistema de segurança de vídeo para vários locais.
O USS Edge Appliance POE opera de forma eficiente e contribui para o seu resultado financeiro.
Concebido para operar em ecossistemas de segurança complexos.

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações UL, CE, FCC, LVD
Dados ambientais
Temperatura Operacional 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Geral
Consumo de Energia 80W min, 200W max, POE Power 120W
Dimensões 43.9 x 220 x 244.3 mm (1.72” x 8.66” x 9.62”)
Fator de Forma Small and compact Form Factor with 8-port POE switch
Fonte de Alimentação 200W; 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, Single non-redundant power supply
Garantia 3 years
Memória 8GB DDR4
Monitoramento USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Up to 220 FPS at 1080p
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Up to 280 FPS at 1080p
Peso Max Weight: 2.5 kg (5.5 lb)
PoE 8 x 10/100 RJ-45 ports
Processador USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: Intel® Core™ Skylake i3-6100
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: Intel® Core™ Skylake i5-6500
Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Integração do sistema
E/S de Alarme 4 x alarm-in; 4 x alarm-out
Porta USB 2 x USB 3.0, 1x eSata
Rede Dual NIC, 2 x 10/100/1000 Mbps RJ-45
Áudio Via HDMI or 3.5mm audio jack 1 x Mic-in / 1 x Headphone-out
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido USS-EDGE-POE-02TB: 2TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-04TB: 4TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-08TB: 8TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-12TB: 12TB 3.5” SATA
USS-EDGE-POE-16TB: 16TB 3.5” SATA
Disco Rígido 2.5” SSD 128GB for Operating System and VMS Software
Gravação USS-EDGE-POE-02TB, USS-EDGE-POE-04TB: 80 Mbps
USS-EDGE-POE-08TB, USS-EDGE-POE-12TB, USS-EDGE-POE-16TB: 120 Mbps

Resources & Support

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet GB

Datasheet

USS Edge Appliance PoE Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.