USS Edge Appliance

Dispositivo de vídeo IP compacto com PoE integrado

O FLIR USS Edge Appliance é um dispositivo de vídeo compacto, ideal para implantações de segurança de pequeno a médio porte. Equipado com um comutador Power over Ethernet (PoE) de oito portas, pode armazenar de 2 TB a 20 TB de vídeo. O instalador integrado simplifica a configuração do FLIR UVMS* (software de gerenciamento de vídeo) e reduz o tempo de instalação. O USS Edge Appliance é uma solução empresarial que pode ser usada como um VMS independente ou para estender os sistemas de segurança para vários locais.

*O software de gerenciamento de vídeo é vendido separadamente. Acesse https://www.flir.com/browse/security/video-management-systems/ para conhecer as opções disponíveis.

Amplie seu sistema de segurança de vídeo para vários locais com facilidade.
• Uma solução poderosa a um preço acessível
• Reduza o tempo de instalação com a interface de instalação fácil de usar
• Pequeno fator de forma reduz o consumo de energia e a pegada ambiental
• Reduza a necessidade de comutador PoE de 8 pontos
• Concebido para durar em ecossistemas de segurança complexos.
• O design simples permite que os técnicos instalem e realizem rapidamente a manutenção de rotina
• A interface fácil de usar ajuda a resolver problemas mais rapidamente
• Protegido por uma garantia de três anos
• Com certificação CE, FCC, LVD e UL (opcional)

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações CE/FCC/LVD (Padrão, UL será cobrada adicionalmente)
Dados ambientais
Temperatura Operacional 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Geral
Consumo de Energia 80 W mín., 200 W máx., potência POE 120 W
Dimensões 43,9 × 220 × 244,3 mm (1,72 × 8,66 × 9,62 pol.)
Fator de Forma Fator de forma pequeno e compacto com um comutador PoE de 8 portas
Fonte de Alimentação 200 W; 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, Fonte de alimentação única não redundante
Garantia 3 anos
Memória USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: 16 GB DDR5
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: DDR5 de 32 GB
Monitoramento USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB, USS-EDGE-G5-08TB: Até 220 FPS a 1080p
USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Até 280 FPS a 1080p
Peso peso máx.: 2,5 kg (5,5 lb)
PoE 8 portas × RJ45 10/100
Processador USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: Alder Lake I3-12100E
USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: Alder Lake I5-12500E
Sistema Operacional Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
Integração do sistema
Porta USB 2 USB 2.0; 2 USB 3.2; (frontal) 1 USB 3.2 Tipo C; (traseiro) 1 eSata
Rede NIC duplo, 2 × 10/100/1.000 Mbps RJ45
Áudio Via HDMI ou conector de áudio de 3,5 mm 1 entrada para microfone/1 saída para fone de ouvido
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido USS-EDGE-G5-02TB: 2 TB 3,5 em SATA
USS-EDGE-G5-04TB: 4 TB 3,5 em SATA
USS-EDGE-G5-08TB: 8 TB 3,5 em SATA
USS-EDGE-G5-12TB: 12 TB 3,5 pol SATA
USS-EDGE-G5-16TB: 16 TB 3,5 pol SATA
USS-EDGE-G5-20TB: SATA 20 TB 3,5 pol.
Gravação USS-EDGE-G5-02TB, USS-EDGE-G5-04TB: USS-EDGE-G5-08TB de 80 Mbps
, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB: USS-EDGE-G5-08TB, USS-EDGE-G5-12TB, USS-EDGE-G5-16TB, USS-EDGE-G5-20TB 150 Mbps

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR USS Edge Appliance Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.