Produto descontinuado

USS Edge

Servidor Compacto com PoE integrado

O servidor USS Edge da FLIR é um dispositivo compacto pronto para ser usado em qualquer aplicação. Equipado com um switch PoE de 8 portas integrado, ele é uma solução ideal de segurança de vídeo para implantações móveis, incluindo aplicações para transportes coletivos, centros de comando móveis e aplicações navais. Com um design compacto e de alto nível, pré-carregado com o Latitude VMS (Video Management System, Sistema de Gerenciamento de Vídeo), pode ser usado como um VMS independente ou para estender sistemas de segurança entre vários locais.

O servidor compacto USS Edge permite estender um sistema de segurança de vídeo para vários locais e oferece oito portas PoE para expansão do sistema.
O tempo de instalação reduzido, o fator de forma pequeno e um menor consumo de energia permitem que o USS Edge funcione de forme eficiente.
Protegido por uma garantia de três anos, a interface simples do USS Edge permite aos técnicos solucionar problemas e realizar manutenções de rotina rapidamente.

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações UL (EUA e Canadá), CE, FCC, LVD e RCM
Dados ambientais
Temperatura Operacional 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Geral
Consumo de Energia 80 W mín.; 150 W máx.
Dimensões A x L x P: 44 x 220 x 245 mm (1.73" x 8.66" x 9.65")
Disco Rígido de Armazenamento de Vídeo HDD SATA de 2 TB
Fator de Forma Fator de forma pequeno e compacto com um switch PoE de 8 portas
Fonte de Alimentação 150 W; 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, Fonte de alimentação individual não redundante
Garantia 3 Anos
Memória 4 GB
Monitoramento Até 165 FPS a 1080p
Máximo de Câmeras 8
Peso 3 kg (6.4 lb)
PoE 8 portas RJ-45 de 10/100
Potência de Saída de PoE Total [em todos os canais] 70 W
Processador Processador Intel® Core™ i3-4330 (Cache de 4 M, 3,50 GHz)
Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Enterprise LTSB 64 bit
Integração do sistema
E/S de Alarme 4 entradas para alarme; 2 saídas para alarme
Porta USB 3 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x eSATA
Rede NIC duplo de 2 x 10/100/1.000 Mbps RJ-45
Serial RS-485
Áudio Via HDMI ou conector de áudio de 3,5 mm; 1 entrada para microfone / 1 saída para fone
Vídeo e gravação
Capacidade de gravação 50 Mbps
Disco Rígido SSD de 120 GB (70 GB para o sistema operacional + software, 50 GB para o banco de dados)

Recursos e suporte

Datasheet

USS-Edge-Server-Datasheet

Tech Note

FLIR USS Edge Cyber Hardening Security Bulletin

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.