USS Enterprise 1U Server

High-Performance Server Optimized for United VMS Server Solutions

The FLIR Universal Systems Solutions Enterprise is an ideal multi-purpose rack server, introducing a new level of performance for video surveillance applications, managing up to 10,000 cameras per Directory. Designed to address the requirements of IT environments, the server is pre-loaded with system management capabilities, excellent system scalability, redundancy and value in a compact chassis.

The Industry Standard for High Performance Servers
Capable of managing up to 10,000 cameras per Directory, making it ideal for extensive UVMS deployments
Seamlessly integrates with FLIR Latitude software, ensuring robust and reliable UVMS performance
The FLIR USS 1U Enterprise offers seamless expansion, failover capabilities, and exceptional performance for managing extensive video surveillance systems, all within a high-end, compact chassis

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC
Geral
Chipset Intel C741
Controlador RAID Diskless configuration (no Controller)
Dimensões 86.8 × 434 × 678.8 mm (3.41 × 17.08 × 26.72 in)
Fator de Forma 1 U rack
Fonte de Alimentação Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800 W, Mixed Mode, NAF
Garantia 5-year ProSupport and Next Business Day On-site Service (upgrades available)
Gerenciamento do Sistema iDRAC9 Express (Enterprise License Upgrade Option)
Memória USS-ENT-00N0-00: 16 GB RDIMM RAM USS-ENT-00X0-00: 32 GB RDIMM RAM
Peso Max: 33.1 kg (72.91 lb)
Processador USS-ENT-00N0-00: Enterprise Eight-core Intel® Xeon® Silver processor USS-ENT-00X0-00: Dual Enterprise Eight-core Intel® Xeon® Gold processor
Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2016 e Server 2019
Suporte para Rack ReadyRails™ II sliding rails
Unidade do Sistema Operacional null
Integração do sistema
Comunicação Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
Periféricos USB 2 x 3.0 and 2 x 2.0
Porta USB Front Ports 1 × USB 2.0 Rear Ports 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 Internal Ports 1 × USB 3.0
Slots de E/S Up to 4 PCIe slots
Soquetes de Processador 2
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido Enterprise class, Hot-swap HDDS
Compartimento para Disco Rígido 4 hard drive chassis

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR USS Enterprise 1 en_US Letter 12.23

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.