USS Enterprise 2U Server

High Performance Scalable Server Optimized for United VMS Server and Storage Solutions

The FLIR Universal Systems Solutions Enterprise is an ideal multi-purpose rack server, offering up to 240 TB of internal storage. Designed to address the requirements of IT environments, the server is pre-loaded with system management capabilities, excellent system scalability, redundancy and value in a compact chassis.

The Industry Standard for High Performance Servers
Capable of managing extensive video data from up to 650 cameras or 650 Mbps throughput
Ideal multi-purpose rack server, offering up to 240 TB of internal storage
Supports up to 12 swappable 3.5” Nearline SAS drives

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, UL, NUM
Geral
Chipset Intel® C741
Controlador RAID PERC H755 Adapter, Low Profile
Dimensões 86.8 × 434.0 × 678.8 mm (3.41 × 17.08 × 26.72 in)
Fator de Forma 2 U rack
Fonte de Alimentação Dual, Hot-plug, Power Supply Redundant (1+1), 800 W, Mixed Mode, NAF
Garantia 5-year ProSupport and Next Business Day On-site Service (upgrades available)
Gerenciamento do Sistema iDRAC9, Express 16G (enterprise license upgrade option)
Memória 16 GB RDIMM RAM
Peso Max: 33.1 kg (72.91 lb)
Processador Enterprise Eight-core Intel® Xeon® Silver processor
Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2016 e Server 2019
Suporte para Rack ReadyRails™ II sliding rails
Unidade do Sistema Operacional null
Integração do sistema
Comunicação Broadcom 57454 Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile
Porta USB Front Ports 1 × USB 2.0 Rear Ports 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 Internal Ports 1 × USB 3.0
Slots de E/S Intel® C741
Soquetes de Processador 2
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido Enterprise class, Hot-swap HDDS
Max Internal Storage: 288TB
Compartimento para Disco Rígido 12 hard drive chassis

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR USS Enterprise 2U EN-LTR_12.23

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.