Produto descontinuado

USS Enterprise-Class

Enterprise-Class Server

The FLIR Universal Systems Solutions Enterprise is an ideal multi-purpose rack server with up to 96TB of storage, redundancy, and value in a compact chassis that addresses the requirements of IT environments. The unit is loaded with system management capabilities, best-in-class processing, and the ability expand storage in the future.

The industry standard for internal storage servers
Optimized for FLIR Latitude software, the Enterprise is easy to expand with hot-swappable hard drives.
The Enterprise operates without need for extra cooling and is easy to install.
The unit can connect to multiple networks in parallel.

Especificações

Conformidade e certificações
Certificações Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC
Geral
Chipset Intel C610
Controlador RAID Hardware RAID controller with Flash Backed Cache
Dimensões 87.3 x 440 x 684 (mm)
Fator de Forma 2U rack
Fonte de Alimentação Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply, 495W, 100~240VAC 50/60Hz (auto)
Garantia 3-year ProSupport and Next Business Day On-site Service (upgrades available)
Gerenciamento do Sistema iDRAC8 Express (Enterprise License Upgrade Option)
Memória 16 GB RDIMM RAM (2X8GB)
Peso Max: 36.5 Kg (80.47 lb)
Processador Enterprise Six-core Intel® Xeon® processor E5-2600 product family
Sistema Operacional Microsoft Windows Server 2012 R2 Embedded)
Suporte para Rack ReadyRails™ II sliding rails
Integração do sistema
Comunicação Embedded Quad Port 1Gb NIC
Periféricos USB 2 - USB 3.0 compliant
Slots de E/S 6 PCIe slots
Soquetes de Processador 2
Vídeo e gravação
Armazenamento do Disco Rígido Enterprise class, Hot-swap HDDS Max Internal Storage: 96TB
Compartimento para Disco Rígido 16+2 hard drive chassis

Recursos e suporte

Datasheet

USS Enterprise Class Server Datasheet

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.