USS Full HD Monitor

24 Inch Full HD Monitor

Designed for Latitude, Horizon and Meridian clients, the USS monitor delivers brilliant display quality at Full HD resolution, making it an ideal choice for a complete FLIR solution.

Especificações

Segurança cibernética
Segurança Security lock slot
Geral
Brilho 250 cd/m²
Gama de Cores 0.82
Garantia 3 Years
Profundidade de Cor 16.7 million colors
Relação de Contraste 1000:1
Relação de Contraste Dinâmico 4 million:1
Retroiluminação LED
Suporte Height adjustable stand, tilt, swivel, pivot and built-in cable management
Suporte de Montagem VESA Quick Release feature (100 mm x 100 mm)
Tamanho da Imagem Visível Diagonal: 60.45 cm (23.8 inches)
Taxa de proporção 16:9
Tecnologia do Painel In-plane switching, anti-glare with 3H hardness
Tempo de Resposta 6 ms (gray to gray)
Área de Visualização Ativa Horizontal: 527.04 mm (20.75 inches) Vertical: 296.46 mm (11.67 inches)
Ângulo de Visualização Vertical/Horizontal 178°/178°
Medição e análise
Resolução Máxima Full HD Resolution maximizes detail captured by the cameras
Integração do sistema
Conector VGA | HDMI (1.4) | DP (1.2) | 3 USB 3.0 (2 down, 1 up) | 2 USB 2.0
Entrada de CA 100 to 240 VAC, 50 or 60 Hz ± 3Hz, 1.5 A
Câmera termográfica
Densidade de Pixels 0.275 mm x 0.275 mm
Taxa de proporção 16:9
Câmera de luz visível
Taxa de proporção 16:9

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR-SSC-HD-Monitor-Datasheet

Application Story

City Deploys Flir Video System for Safety

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.