Extech UV505

Pocket UV-AB Light Meter

The Extech UV505 Pocket Light Meter measures UV-AB light from natural and artificial light sources. It can be used in outdoor activities, indoor medical testing, laboratory and research, industrial, education, electronics, and forensics/criminology applications. It offers a backlit display, cosine corrected sensor, two selectable ranges, zero function, display hold, and auto power off. Includes a pouch to protect and store your meter.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica de UVA ±5% full scale
Precisão básica de UVB ±5% full scale
Resolução máx. de UVA 1 µW/cm², 0.01 mW/cm²
Resolução máx. de UVB 1 µW/cm², 0.01 mW/cm²
UVA 1 to 3999 µW/cm², 0.01 to 40 mW/cm²
UVB 1 to 3999 µW/cm², 0.01 to 40 mW/cm²
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5.2 × 1.9 × 1" (133 × 48 v 23mm)
Garantia 2 years
Peso 3.2oz (90g)
Potência 2 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech UV505

User Manual

Extech UV505 User Manual GB

User Manual

Extech UV505 User Manual

Datasheet

Extech UV505 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.