Produto descontinuado

FLIR Vampire 3x

Night Vision Riflescope

The FLIR Vampire 3x is a CORE intensifier tube-based night vision riflescope designed for precise shot placement in minimal light conditions. A solid aluminum housing protects key electrical components from severe weather and shot recoil while an included extra long-range IR illuminator improves downrange image quality. An onboard tactical rail makes mounting additional lasers or illuminators simple.

Pinpointed Tactical Night Vision
Durable CORE intensifier tube and included XLR IR illuminator offer clear vision in minimal lighting.
Dust- and water-resistant solid aluminum housing withstands grueling environments and shot recoil.
Built-in tactical rail allows quick installation of detachable lasers and illuminators.

Especificações

Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria ±4 diopter
Alívio Ocular [mm] -
Ampliação 3x
Campo de Visão 10.5°
Controle de Brilho Automático No
Diâmetro da Pupila de Saída -
Faixa de Foco 10 m to Infinity
Geração do Tubo Intensificador de Imagem (IIT) CORE
Iluminador de Infravermelho Detachable Long Range IR
Interrupção_da Luz Brilhante No
Resolução 60-70 lp/mm
Sistema de Lentes F/1.5; 108 mm
Tipo de Fotocátodo N/A
Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -55°C to +70°C (-67°F to+158°F)
Temperatura Operacional -51°C to +45°C (-59°F to +113°F)
Potência
Autonomia da Bateria Up to 40 hours
Desligamento Automático No
Fonte de Alimentação CR123 Lithium 3V (1) or CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V (1)
Indicador de Bateria Fraca Yes
Armazenamento de arquivos e comunicação
Controle Remoto No
UI-UX
Controle de Ganho Manual No
Cor da Retícula Red on Green
Indicador de Infravermelho No
Visão geral do sistema
Ajuste de Vento_Elevação 1/2 MOA
Altura do Eixo da Luneta Acima do Trilho -
Garantia 2 Years
Tipo de Retícula Crosshair
Características físicas
Dimensões (C x L x A) 318 x 87 x 95 mm (12.5 x 3.4 x 3.7 in)
Montagem em Tripé -
Peso do Produto 1.36 kg (3 lbs)
Acessórios
Acessórios inclusos XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Packing Box, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Soft carrying Case, Lens Tissue
Acessórios Opcionais XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, Extended Rail Adapter #85

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

Vampire Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure