Extech VB300

3-Axis G-Force USB Datalogger

The VB300 is a G-Force datalogger which records and times 3-axis shock and vibration (acceleration) readings over its ±18g measurement range. This device will record 3-axis g-force and related peaks to provide a history of shock and vibration conditions. Complete with Magnetized/Bolt-on Mounting Base, 3.6V Lithium battery and Windows compatible analysis software.

Especificações

Especificações gerais
Aceleração ±18g
Formato de Dados Time stamped peak acceleration, average and peak vector sum
Intervalo de registro de dados 500 ms to 24 hours (software)
Largura de banda de frequência 0 to 60Hz
Memória 4Mbit Flash; 112028 Motion Detection samples per axis, or 168042 Normal samples
Precisão básica da aceleração ±0.5g
Resolução máx. da aceleração 0.00625g
Taxa de Amostragem 200Hz
Tipo de Sensor MEMS semiconductor
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 3.7 × 1.1 × 0.8" (95 × 28 × 21mm)
Garantia 2 years
Peso 1oz (20g)
Potência 1 × 3.6V Lithium battery

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech VB300 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech VB300

Certification

Extech VB300 Declaration of Conformity

User Manual

Extech VB300 User Manual

Datasheet

Extech VB300 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.