The Extech VB400 Pen Vibration Meter is designed to provide easy and accurate velocity and acceleration measurements on industrial machinery. Its measures RMS Acceleration and Velocity with metric and imperial units of measure. The VB400 has a wide frequency range from 10 Hz to 1 kHz and basic accuracy of ± (5% + 2 digits). Additional features include zero adjustment, data hold, and a low battery indicator. Water and dust resistant to IP65. Complete with test pin tip, magnetic base, 4 AAA batteries, and pouch case.
Recursos e suporte
User Manual
Manual do usuário do Extech VB400
User Manual
Extech VB400 User Manual
Certification
Extech VB400 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech VB400 Datasheet
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.