Extech VFM200

Medidor de VOC/formaldeído

O VFM200 mede as concentrações de VOC (Composto Orgânico Volátil) e Formaldeído em tempo real. Tempo de resposta rápido, compacto, fácil de transportar e excelente para verificar a qualidade do ar interno de casas, escritórios, fábricas, hotéis, escolas e outros ambientes internos. As fontes potenciais de VOCs incluem tintas, acabamentos, adesivos, fumaça de cigarro, pesticidas, produtos de higiene pessoal, exaustão de carros, novos móveis, revestimentos de parede, limpadores domésticos e combustíveis de cozinha. Os produtos químicos incluem: Acetona, etilenoglicol, formaldeído, xileno, 1,3-butadieno, tetracloroetano, sulfeto de hidrogênio, amônia, tolueno, benzeno, cloreto de metileno, percloroetileno e MTBE.

Especificações

Especificações gerais
Composto orgânico volátil total (TVOC) 0,00 a 9,99 ppm (mg/m³)
Formaldeído (CH₂O) 0,00 a 5,00 ppm (mg/m³)
Precisão básica do composto orgânico volátil total (TVOC) ±5% em escala total
Precisão básica do formaldeído (CH₂O) ±5% em escala total
Resolução máx. do composto orgânico volátil total (TVOC) 0,01 ppm
Resolução máx. do formaldeído (CH₂O) 0,01 ppm (mg/m³)
Tempo de Resposta <2 s
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 165 × 60 × 25 mm (6,5 × 2,4 × 1 in)
Garantia 2 anos
Peso 584 g (1,3 lb)
Potência Bateria de íons de lítio de polímero recarregável (7,4 V, 1300 mAh) e adaptador CA

Recursos e suporte

User Manual

Extech VFM200 User Manual

Certification

Extech VFM200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech VFM200 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.