Produto descontinuado

ViewCom/E MAX+

Placas de detecção de vídeo multifuncionais

A série VIP fornece módulos multifuncionais de Processamento de Imagem de Vídeo para controle de tráfego. As placas VIP integram a detecção automática de incidentes, a coleta de dados, a gravação de sequências de imagens de pré e pós-incidente e streaming de vídeo em uma placa. Os módulos VIP foram instalados para projetos de rodovias e túneis em todo o mundo.

Conecte Placas VIP à sua Rede
Conecte-se ao ViewCom/E Max+ através do navegador da web para monitorar em tempo real seu streaming de vídeo da placa detectora
Veja as saídas de vídeo da placa e configure as zonas de exclusão e ativação do seu hub de rede central.
Não é necessário computador - é só conectar um monitor de vídeo para configuração amigável do posicionamento e detecção de zona.

Especificações

Comunicações
Compatibilidade Compatível com controladores 170, 2070, NEMA TS1 e TS2 e ATC
Conector EDGE (NEMA TS 2-1992) de 22 pinos em fila dupla
Entrada 6 saídas de vídeo compostas - 1 Vptp RS-170(A) / CCIR Fonte de Alimentação Botão Reiniciar no painel frontal
Ethernet Comunicação Ethernet (TCP/IP)
Indicadores Indicadores LED de diagnóstico automático
Portas Porta de controle para teclado Porta de comunicação RS-232 RS-485 (polling das placas detectoras)
Vídeo Analógico Saída de vídeo com informações do sistema
Vídeo Composto Saída (RCA) com informações do sistema
Eléctrico
Consumo 170 mA a 24 V CC
FCC FCC Parte 15 Classe A
Potência +10,8 V CC a +26,5 V CC
Dados ambientais
Choque e Vibração NEMA TS 2
Temperatura Operacional
Umidade 0 a 95% umidade relativa - sem condensação
Mecânico
Dimensões 4,5 x 1,1 x 7,0 pol. / (114 x 28 x 178 mm)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.

Carrinho de Compras

Added to cart