Discontinued

FLIR VIP-3D

Placa de detecção de presença de veículos

Product Variations

A FLIR VIP3D.x é uma placa de detecção de vídeo que fornece informações de presença de veículo ao controlador do cruzamento. A FLIR VIP3D.x integra a detecção de presença de veículos e a coleta de dados de tráfego em uma solução poderosa para controle de cruzamento. Como um módulo de espaço único, a VIP3D.x se encaixa em todos os gabinetes padrão. O módulo FLIR VIP3D.x faz interface direta para o controlador por saídas de cabo conectadas.

Controle inteligente de cruzamento
As placas VIP integram a detecção de presença de veículos e a coleta de dados de tráfego em uma solução poderosa para controle de cruzamento
Implemente 8 zonas de coleta de dados além da linha de retenção e detecção avançada de presença de veículos.
Não é necessário computador - é só conectar um monitor de vídeo para configuração amigável do posicionamento e detecção de zona.

Especificações

Visão geral do sistema
Zonas de Detecção FLIR VIP-3D.2: Up to 20
FLIR VIP-3D.1: Up to 24
Comunicações
Botão de pressão Front for reset/recall
Conector EDGE (NEMA TS2-1992) de 22 pinos fila dupla Back
Conector RJ11 Front to the expansion modules
Entrada de Vídeo 75Ω 1Vpp, PAL or NTSC
Porta Serial Front for setup
Saída 4 outputs (open collector, selectable active low or high) Up to 24 outputs/20 inputs via expansion modules
Saída de Vídeo via BNC connector - front
Eléctrico
Consumo FLIR VIP-3D.2: 200 mA @ 24 V
FLIR VIP-3D.1: 160 mA @ 24 V
LED For connection to I/O Expansion modules For the communication status / for the outputs status
Potência 10.8v to 26.5 VDC
Tipo de LED Video in LED
Dados ambientais
Temperatura Operacional -34° to +74°C (-29.2° to 165.2°F)
Umidade Relativa 0 to 95% relative humidity - non-condensing
Mecânico
Dimensões 4.5 x 1.1 x 7.0 in (114 x 28 x 178 mm)

Resources & Support

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.