Produto descontinuado

Flir VIP-IP

Placas de detecção de vídeo multifuncionais

A série VIP fornece módulos multifuncionais de Processamento de Imagem de Vídeo para controle de tráfego. As placas VIP integram a detecção automática de incidentes, a coleta de dados, a gravação de sequências de imagens de pré e pós-incidente e streaming de vídeo em uma placa. Os módulos VIP foram instalados para projetos de rodovias e túneis em todo o mundo.

Placas de Presença de Veículos de Última Geração
As placas VIP integram a detecção de presença de veículos e a coleta de dados de tráfego em uma solução poderosa e de baixo custo
Implemente 24 zonas de Detecção de Presença, 8 zonas de Coleta de Dados além da linha de retenção e detecção avançada de presença de veículos.
Não é necessário computador - é só conectar um monitor de vídeo para configuração amigável do posicionamento e detecção de zona.

Especificações

Visão geral do sistema
AID Sobreposição AID
Description Módulo AID para câmeras IP
Placas por Rack 4 (1/2 rack de 19 pol.) ou 8 (rack de 19 pol.)
Comunicações
Controle PTZ Não
Dados Não
Entrada de Vídeo Vídeo IP: VGA, 4CIF ou D1
Entradas Digitais 1
Fluxos Máximos Unicast ou multicast, máx. de 4
Formato de Codificação H.264, MPEG-4, MJPEG
Multistreaming H.264 simples ou MPEG-4 ou MJPEG
Padrões de Comunicação SNMP
Saídas Digitais 2
Tipo de Conector LAN 10/100 Mbps RJ45
Áudio Não
Eléctrico
Formulário Stand_Alone Caixa, 24 V CC (+/- 15%)
MTBF 200.000 horas
Potência < 4W
Resolução Máxima D1 a 30 fps
Dados ambientais
Temperatura Operacional -34° a +74 °C (-29° a 165 °F)
Mecânico
Dimensões 130 x 41 x 190 mm
Peso 200 g
Placas por Rack 4 (1/2 rack de 19 pol.) ou 8 (rack de 19 pol.)

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Datasheet

VIP Series Datasheet

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.