Produto descontinuado

Flir VIP-TX

Codificador com AID integrada

A solução FLIR VIP-TX combina os recursos de detecção de incidentes com comprovação prática com a codificação avançada em vídeo e tecnologia de processamento potente em uma única unidade. As placas VIP-TX processam entrada de vídeo de câmeras analógicas para detecção automática de incidentes, coleta de dados, gravação de sequências de imagens de pré e pós-incidente e streaming de vídeo. A versátil FLIR VIP-TX pode trabalhar com 3 streams de vídeo independentes em formatos H.264, MPEG-4, MPEG-2 ou MJPEG.

Servidor de vídeo multicodec com AID e coleta de dados integrados
A FLIR VIP-TX alerta para uma variedade de eventos, inclusive veículos parados, condutores na contramão, filas, veículos lentos, objetos caídos e pedestres.
A FLIR VIP-TX coleta dados de tráfego, detecta filas e emula os laços em estradas e vias interurbanas.
A FLIR VIP-TX permite selecionar entre diferentes algoritmos de compressão de vídeo, garantindo a interoperabilidade com os aplicativos existentes.

Especificações

Visão geral do sistema
AID AID Sobreposição personalizável, Detecção de movimento por vídeo, Monitoramento de imagem (medição de qualidade), Detecção de adulteração, Máscaras de privacidade
Description Codificador com AID integrada
Placas por Rack 11 (rack de 19 pol.)
Comunicações
Controle PTZ Sim
Dados RS232 + RS422/485
Entrada de Vídeo PAL/NTSC analógico
Entradas Digitais 2
Fluxos Máximos Unicast e/ou multicast, máx. de 20
Formato de Codificação H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG
Multistreaming Streaming triplo: 1 x H.264 (BP) + 2 x MJPEG ou MPEG
Padrões de Comunicação ONVIF perfil S, NTCIP, SNMP
Saídas Digitais 2
Tipo de Conector LAN 10/100 Mbps RJ45 SFP para fibra ou IP em coaxial (ECO)
Áudio 2 estéreo em full duplex
Eléctrico
Formulário Stand_Alone Caixa, 11 a 19 V CC
MTBF > 200.000 horas
Potência < 5W
Resolução Máxima D1 a 30 fps
Dados ambientais
Temperatura Operacional -40° a +74 °C (-40° a +165 °F)
Mecânico
Dimensões 128 x 34 x 190 mm
Peso 450 g
Placas por Rack 11 (rack de 19 pol.)

Recursos e suporte

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.