Extech VIR50

Dual Laser IR Video Thermometer

The Extech VIR50 is a 2200°C (3992°F) Dual Laser Video IR Thermometer which features a 5.6 cm (2.2 in) color TFT LCD display and built-in VGA (640 x 480) camera. It includes a MicroSD card for capturing images (JPEG) and video (3GP) for viewing on your PC. Dual lasers indicate the ideal measuring distance (approximately 127 cm) where the two laser points converge to a 2.5 cm (1 in) target spot. Comes with microSD card, general-purpose Type-K bead wire probe, USB cable, rechargeable 3.7 V battery, carrying case, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Câmera 640 x 480 pixels
Emissividade 0.10 to 1.00, adjustable
Identificação de Alvos dual laser
Precisão básica da temperatura (IV) -58 to 3992 °F (-50 to 2200 °C)
Relação de distância até o alvo 50:1
Repetibilidade ±0.5% or 1.8 °F/1 °C
Resolução máx. da temperatura (IV) ±(1% of reading + 4 °F/2 °C) (31 to 212 °F)
Temperatura (ar) 32 to 122 °F (0 to 50 °C)
Temperatura (contato) -58 to 2498 °F (-50 to 1370 °C)
Temperatura (RTD) 0.1 °F/ °C
Umidade Relativa 0 to 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 7.4 × 6.0 × 2.2" (189 × 152 × 57mm)
Display 2.2" TFT LCD, 320 x 240 pixels
Garantia 3 years
Peso 17.4oz (494g)
Potência 1 × 3.7V rechargeable battery

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech VIR50 BR

Certification

Extech VIR50 Declaration of Conformity

User Manual

Extech VIR50 User Manual

Datasheet

Extech VIR50 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.