Produto descontinuado

FLIR VP40

Detector de Tensão sem Contato + Lanterna

O FLIR VP40 é, simultaneamente, um detector de tensão CA sem contato (NCV) e uma lanterna de alta qualidade que oferece recursos de vanguarda, sendo o produto de melhor custo/benefício de sua categoria. O detector durável e confiável inclui uma lanterna brilhante, um alarme de feedback com vibração e uma classificação de segurança CAT IV. Use-o para identificar fios que possuem tensão e fios neutros em soquetes e caixas de derivação e para localizá-los sem contato.

Ideal para solução de problemas no local e verificação da instalação elétrica
Apresenta um design durável de alta qualidade para operações de segurança e de longo prazo, livres de problemas. Detecte tensão nas tomadas de segurança mais recentes
Evite tocar em fios que possuam tensão com a tecnologia NCV e reduza o risco de queda do VP40, com a área de aderência dupla, moldada e antideslizante e a caixa antirrolamento
Oferece recursos que podem melhorar a eficiência no trabalho, incluindo uma lanterna brilhante, desligamento automático e indicação de bateria fraca

Especificações

Destacado
Lanterna Sim
Luz da Ponta Yes
Teste de queda 3 m (9.8 ft)
Classificação de Categoria CAT IV-1.000 V
Certificações UL, cUL, CE
Garantia Limitada de 3 anos
Medição e análise
Classificação de Categoria CAT IV-1.000 V
Faixa de Frequência 45 – 65 Hz
Modo de Alta Sensibilidade 24 - 1000 V AC
Tensão de CA 90 – 1.000 V CA (padrão, luz verde contínua)
Tensão de Excitação de CA_Distância 90 V AC minimum / 1 cm (0.4 in)
Dados ambientais e certificações
Certificações UL, cUL, CE
Faixa de temperatura ambiente para operação 0 – 60 °C (-32 a 140 °F)
Garantia Limitada de 3 anos
Temperatura de Armazenamento -40 a 90 °C (-40 a 194 °F)
Teste de queda 3 m (9.8 ft)
Geral
Dimensões (A x L x C) 29 mm × 26 mm × 156 mm (1.1 in × 1.0 in × 6.1 in)
Lanterna Sim
Luz da Ponta Yes
Peso 0,06 kg (0.13 lb), incluindo baterias
Potência
Autonomia da Bateria Contínua durante ~7 horas (lanterna desligada)
Desligamento Automático Sim
Requisitos de Energia 2 × baterias alcalinas AAA

Recursos e suporte

User Manual

VP40 VP42 UserManual

Datasheet

VP40 Datasheet

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide GB