Extech VPC260

Contador de partículas com 6 canais

O VPC260 é um contador de partículas com 6 canais que monitora a saúde e a qualidade ambiental do local de trabalho. Meça até 6 canais de tamanhos de partículas, além de temperatura do ar, umidade relativa, ponto de orvalho e bulbo úmido. Verifique a qualidade do ar interno quanto a exaustão, fumaça, poeira de sílica cristalina (RCS) respirável, poeira combustível transportada pelo ar e outros poluentes nocivos do ar.

Meça e visualize simultaneamente 6 canais de tamanhos de partícula (até 0,3 µm), temperatura do ar, umidade, ponto de orvalho e bulbo úmido
Exporte dados em formato CSV para um PC via cabo USB, para facilitar a geração de relatórios e documentação
Opere facilmente o VPC260 com uma mão para monitoramento conveniente da qualidade do ar

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 0 °C a 50 °C (33 °F a 122 °F)
Capacidade de Armazenamento 1.000 conjuntos de dados
Eficiência da contagem 50% a 0,3 µm (100% para partículas >0,5 µm)
Modos de Leitura Cumulativo, diferencial, concentração
Perda por coincidência 10% a 2.000.000 contagens por pé³
Ponto de Condensação 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Tamanho da Partícula 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10 µm
Tamanho [C × L× A] 238 mm × 73 mm × 50 mm (9,3 pol × 2,8 pol × 2,0 pol)
Taxa Máx. de Fluxo 0,035 ft³/min (1,0 L/min) controlada por bomba interna
Temperatura do Ar 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); Precisão: ±1,8 °F (±1,0 °C)
Umidade Relativa UR 0 a 100%; Precisão: ±3,5% UR (20% a 80% UR)
Detalhes adicionais
Certificações CE, UKCA
Display Tela LCD TFT colorida de 2,8”
Garantia 2 anos
Peso 448 g (0,988 lb)
Potência Bateria de íon-lítio de 9 Vcc / 2A
7,4 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech VPC260 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech VPC260 BR

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido do Extech VPC260 BR

User Manual

Extech VPC260 User Manual GB

User Manual

Extech VPC260 User Manual

Datasheet

Extech VPC260 Datasheet

Quick Start Guide

Extech VPC260 Quick Start Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.