Extech VPC300

Contador de partículas de vídeo com câmera integrada

O VPC300 é um contador de partículas de vídeo com câmera integrada. Mede até 6 canais de tamanhos de partículas, além de temperatura do ar e umidade relativa. Usado para capturar vídeos e fotos armazenados na memória interna ou em um cartão de memória micro SD. O VPC300 pode medir até 6 canais de tamanhos de partículas, além de temperatura do ar e umidade relativa. Use o software incluído para gerar relatórios com vídeos, fotos e pontos de dados. Completo com certificado de calibração rastreável pelo NIST, adaptador ou carregador universal de CA com vários plugues, cabo USB, software para PC, tripé, filtro, bateria de NiMH de 7,4 V e um estojo rígido de proteção.

Mede e exibe simultaneamente 6 canais de tamanhos de partícula (até 0,3 µm), temperatura do ar, umidade, ponto de orvalho e bulbo úmido
A câmera integrada de 320 x 240 pixels grava vídeos (3GP) e fotos (JPEG) em um cartão de memória MicroSD.
Armazene 5.000 registros (data, hora, contagens, umidade, temperatura, volumes de amostra e etiqueta de localização) e 20 minutos de vídeo

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 0 a 50 °C (33 a 122 °F)
Modos de Leitura Cumulativo, diferencial, concentração
Ponto de Condensação 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Tamanho da Partícula 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 μm
Tamanho [C × L× A] 240 × 75 × 57 mm (9,4 × 3,0 × 2,2 pol.)
Taxa Máx. de Fluxo 0,1 ft³ (2,83 L por minuto) controlado por bomba interna
Temperatura do Ar -25 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F); Precisão ±1 °C a 2 °F
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 240 × 75 × 57 mm (9,4 × 3 × 2,2 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 1,26 lbs (570 g)
Potência 1 bateria de NiMH de 7,4 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech VPC300 Software v2.0 [for use with "A" serial numbers]

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech VPC300 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech VPC300 Declaration of Conformity

User Manual

Extech VPC300 User Manual

Datasheet

Extech VPC300 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.