FLIR VS290™

Kits de videoscópios térmicos com opções de sondas especiais

Product Variations

O FLIR VS290 é um sistema videoscópico industrial de inspeção visual e térmica concebido para ajudar os profissionais a detectar riscos, de forma rápida e segura, em locais de difícil acesso, especialmente redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica. Apresentando um autêntico termovisor de 160 × 120 e FLIR MSX® (sondas VSC-IR32 and VSC-IR33), os videoscópios VS290 proporcionam aos usuários o poder de ver e medir pontos de acesso invisíveis antes que falhas catastróficas de equipamentos possam ocorrer. As pontas pequenas e elegantes permitem uma inspeção fácil através de aberturas apertadas ou confinadas, melhorando a produtividade e reduzindo o tempo de diagnóstico. As opções de sondas de visualização lateral de 2 metros têm classificação de segurança CAT IV 600 V,—perfeitas para inspeções de câmaras elétricas subterrâneas. A sonda de visualização frontal de 1 metro é uma opção prática para equipamentos de uso geral e varreduras térmicas de construção. Todas são ferramentas versáteis para os ambientes mais exigentes em aplicações de serviços públicos, fabricação e manutenção predial.

Videoscópio multifuncional de inspeção visual e térmica com tecnologia MSX®
Encontre rapidamente falhas ocultas a uma distância mais segura usando o autêntico termovisor de 160 × 120; as opções de 2 metros incluem uma câmera visual integrada e luz de trabalho, além de aprimoramento de detalhes MSX (Multispectral Dynamic Imaging).
Melhore o fluxo de trabalho e reporte possíveis problemas antes que se tornem problemas graves utilizando o FLIR Thermal Studio.
As pontas da câmera IP67 e a unidade de videoscópio IP54 ajudam a proteger contra poeira e água, e as sondas com classificação CAT IV 600V ajudam a tornar as inspeções elétricas mais seguras.

Imagens Térmicas Detalhadas Melhoram as Inspeções

Realize inspeções de serviços públicos, edifícios e mecânicas a uma distância segura usando sonda térmica de 160 × 120, incluindo opções com câmera visual integrada e aprimoramento de detalhes MSX® (Multispectral Dynamic Imaging).

Inspecionar componentes anteriormente inacessíveis

Veja em espaços escuros e apertados, como motores ou motores com cabeça fina de 19 mm e luz de trabalho brilhante.

Versátil, robusto e confiável

As sondas facilmente intercambiáveis têm pontas de câmera IP67 para proteger contra água e poeira e têm 600V-rated para ajudar a tornar as inspeções elétricas mais seguras.

Analise, edite e faça relatório das suas descobertas

Os kits de videoscópio VS290 são compatíveis com o software Flir Thermal Studio Suite para análise rápida, edição de imagens e geração de relatórios. Com este software para desktop, você pode documentar e compartilhar resultados de inspeção, incluindo imagens de antes e depois que demonstram o problema e como ele foi resolvido. 

Especificações

Destacado
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) 57 x 44° × 44°
Câmera Digital Integrada FLIR VS290-21: Sem
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Sim
Distância Focal Mínima 0,15 m
Faixa Espectral 8 µm a 14 µm
Foco Sem foco
Frequência da Imagem 8,7 Hz
Modos de Imagem FLIR VS290-21: Somente
IV FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Apenas IV, apenas visual, MSX®
MSX Grava detalhes visuais na imagem térmica com resolução total
Paletas de cores Iron, Rainbow, Gray, Abaixo do alarme, Acima do alarme
Pitch do Detector 12 µm
Resolução de IV 160 × 120 pixels
Sensibilidade Térmica/NETD <100 mK
Tipo de Detector Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não resfriado
Medição e análise
Alarme de cor (isotérmico) Acima, abaixo
Correção de Emissividade 3 configurações de emissividade predefinidas e 1 personalizada
Dimensões da câmera (C x L x A) FLIR VS290-21: Kit completo com estojo: 53 × 33 × 16,5 cm (20,87 × 12,99 × 6,5 pol.)
Display: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3 pol.)
VSC-IR21 Sonda: 111,5 cm × 0,69 cm (43,9 × 0,3 pol.)
Ponta da sonda: 19 mm de diâmetro
FLIR VS290-32: Kit completo com estojo: 118 × 45 × 16 cm (46,46 × 17,72 × 6,3 pol.)
Display: 26,4 × 11 × 11 cm (10,4 × 4,3 × 4,3 pol.)
Sonda: 212,2 × 0,69 cm (83,5 × 0,3 pol.)
Ponta da sonda: 71,71 × 40,52 × 11 mm (2,8 × 1,6 × 0,4 pol.)
FLIR VS290-33: Kit completo com estojo: 118 x 45 x 16 cm (46.46 x 17.72 x 6.3 in)
Tela: 26,4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
Sonda: 212,2 × 0,69 cm (83.5 × 0.3 in)
Ponta da sonda: 71,71 × 40,52 × 11 mm (2.8 × 1.6 × 0.4 in)
Faixa de Temperatura de Objetos -10 a 400°C (14 a 752°F)
Fotômetro 1 em modo ao vivo
Peso da câmera com bateria FLIR VS290-21: Kit completo com estojo: 4,8 kg (10,58 lb)
Display: 640 g (1,41 lb)
Sonda: 490 g (1,08 lb)
FLIR VS290-32: Kit completo com estojo: 13 kg (28,66 lb)
Display: 640 g (1,41 lb)
Sonda: 470 g (1,04 lb)
FLIR VS290-33: Kit completo com estojo: 13 kg (28.66 lb)
Tela: 640 g (1.41 lb)
Sonda: 470 g (1.04 lb)
Precisão Em temperatura ambiente de 15 a 35°C (59 a 95°F) e temperatura do objeto acima de 0°C (32°F)
0 a 100°C (32 a 212°F): ±3°C (±5,5°F)
100 a 400°C (212 a 752°F): ±3%
Predefinições de Medição Sem medição, ponto central, ponto quente, ponto frio
Comunicação e armazenamento de dados
Formato de imagem salvo JPEG radiométrico
Interfaces de Comunicação USB tipo C: transferência de dados/energia
Tipo de Memória Cartão SD removível (16 GB) incluído
Interface do usuário
Display LCD TFT RGB de 3.5 in (320 × 240 pixels)
Potência
Tempo Operacional da Bateria >5 horas (brilho do LCD no máximo e luz de trabalho acesa)
Tipo de bateria Bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V, carregada na câmera ou em um carregador separado
Geral
Comprimento da Sonda FLIR VS290-21: 1 m (3,3 pés) sem ponta
de sonda FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: 2 m (6,6 pés) sem ponta de sonda
Embalagem FLIR VS290-21: Display de videoscópio, sonda de câmera térmica, duas baterias recarregáveis, carregador de bateria, cartão SD, cabo USB, pulseira, estojo rígido, documentos
impressos FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Display do videoscópio, sonda da câmera com tecnologia MSX, duas baterias recarregáveis, carregador de bateria, cartão SD, cabo USB, correia para o pulso, estojo rígido, documentação impressa
Fator de Forma FLIR VS290-21: Câmera
de visão frontal FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Câmeras laterais
Dados ambientais e certificações
Certificações ETL, CE, RCM, FCC
Choque 25 g (IEC 60068-2-29)
EMC EN 61326-1, EN 61000-6-2 (Imunidade), EN 61000-4-2 (ESD), EN61000-6-3 (Emissões), FCC 47 CFR parte 15, classe B
Encapsulamento Ponta da sonda: IP67 (IEC 60529), Estrutura principal/cabo: IP54
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -10 a 50°C (14 a 122°F)
Garantia Garantia 2-10 da FLIR
Segurança CAT IV 600 V
Umidade (em operação e em armazenamento) 5% a 90% de umidade relativa (UR) sem condensação
Vibração 2 g (IEC 60068-2-6)

Acessórios

Recursos e suporte

Webinars gravados

Recorded Webinar: Quickly and Safely Inspect Electric Vaults Before Entering

Assista agora

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

FLIR VS290 Firmware v1.2.4

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits Datasheet GB

Datasheet

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits Datasheet

User Manual

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits User Manual

Quick Start Guide

FLIR VS290 Thermal Videoscope Kits Quick Start Guide

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.