Produto descontinuado

FLIR VS70

Videoscópio Resistente a Choques

O FLIR VS70 é um videoscópio robusto, impermeável e resistente a choques com um display LCD colorido grande de 5,7 polegadas. Ele conta com controles intuitivos que permitem aos usuários manobrarem a sonda estreita da câmera por espaços apertados para entregar imagens e vídeos de cores vivas e nítidos. Soluções de inspeção avançadas, expansão de câmeras e acessórios suplementares permitem que os usuários expandam seu FLIR VS70 para atender a diferentes necessidades de inspeção.

Transforme problemas ocultos em visão clara
A autonomia estendida da bateria acomoda um dia inteiro de inspeções sem recarga.
Inclui controles de duas vias, duas vias sem fio e quatro vias sem fio. Selecione o ângulo de 180° ou 90° da câmera com uma câmera de canal duplo.
Faça anotações de voz em gravações de vídeo, colete imagens paradas do vídeo capturado e transfira os dados para um computador via cartão SD ou USB.

Especificações

Destacado
Diâmetro 6 mm
Resolução do Display 640 × 480 px
Geração de imagem e óptica
Campo de Visão 56°
Comprimento Focal De 65 mm ao infinito
Diâmetro 6 mm
Faixa de Comprimento da Câmera 0,3 m a 30 m
Opções de Comprimento Focal da Câmera Macro de visão longa ou visão curta
Resolução do Display 640 × 480 px
Tamanho do Display 5.7 in (135 mm)
Taxa de Quadros 30 fps (NTSC e PAL)
Comunicação e armazenamento de dados
Transferência de Vídeo/Imagem Cartão SD ou USB
Potência
Autonomia da Bateria 6–8 horas
Dados ambientais e certificações
Certificações FCC, CE
Garantia 2 anos

Acessórios

  1. Wireless Handset Transmitter (VST)
  1. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via macro short focus (VSC58-2RM)
  2. Camera with 30m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-30M)
  3. Camera with Semi-Rigid Probe, 1m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-1R)
  4. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-2R)
  5. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2-W)
  6. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M-W)
  7. Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M)
  8. Two-Way Articulating Camera with Macro Short Focus, 1m, 6mm diameter (VSA2-1M)
  9. Two Way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2)
  10. Wireless Four-way Articulating Camera, 25–60mm (VSA4-1M-W)
  11. Camera Head for Spool, 25mm Diameter (VSC25)
  12. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Long Focus (VSC58-1R)
  13. Camera With Semi-rigid Probe, 2m, 4.1mm Diameter (VSC41-2RM)
  14. Wireless Four-way Articulating Camera, 60 mm to Infinity (VSA4-1-W)
  15. 3.9mm (0.15in) Camera (VSC39-1FM)
  16. 28 mm Camera Head for Spool (VSC28)
  17. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1M-W)
  18. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1-W)
  19. Two-Way Articulating Camera with Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1)
  20. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via long focus (VSC58-2R)
  21. Camera with 20m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-20M)
  22. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Macro Short Focus (VSC58-1RM)
  23. Two-Channel Camera (VSC2-58-1FM)

Recursos e suporte

Brochure

FLIR VS70 Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.