VS80C30HD-30RM

Carretel de tubulação de sonda longa de × 30 mm e 30 m com transmissor de sonda de 512 Hz. Capture sempre imagens na posição vertical com o recurso de autonivelamento. A sonda da câmera inclui o Transmissor Sonde de 512 Hz. Use com o VS80-LCT-1 para localizar tubos. Sonda versátil com câmera de 30 mm de diâmetro e cabo de 30 m de comprimento. O carretel permite que você estenda e retraia facilmente a sonda e inclui recurso de inclinação e inclinação em vários ângulos. Realize inspeções subterrâneas mais eficientes com indicação de comprimento.

A câmera de autonivelamento garante que cada imagem seja capturada na posição vertical para inspeções claras e precisas.
O transmissor de sonde de 512 Hz integrado funciona com o VS80-LCT-1 para localizar tubos subterrâneos.
Sonda de câmera de 30 mm com cabo de 30 m, indicação de inclinação e comprimento que facilita a navegação nas inspeções.

Recursos e suporte

User Manual

FLIR VS80C30HD-30RM Plumbing Spool User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.