Produto descontinuado

Sonda de câmera termográfica de 160 x 120 MSX® com ponta retangular (VSC-IR32)

O FLIR VS290 foi projetado para ajudar os profissionais nos setores de serviços de infraestrutura pública, inspeção de edifícios e fabricação a melhorar a segurança, a produtividade e a reduzir o tempo de diagnóstico. Use a sonda de câmera VSC-IR32 com o FLIR VS290-00 para identificar com facilidade problemas ocultos em locais de difícil acesso. [BR] [BR]Recursos: [BR]• 160 x 120 de resolução de IV [BR]• Câmera digital de 2 MP [BR]• Classificação de segurança CAT IV 600 V [BR]• Potente luz de trabalho de LED [BR]• 2 m com pontos flexíveis [BR]• Substituível em campo [BR]• Câmeras laterais [BR]• Dimensões da ponta da sonda: 7,17 x 4,05 x 1,1 cm (2,8 x 1,6 x 0,43 in) [BR]• Dimensões da sonda com a respetiva ponta: 212,2 x 0,69 cm (83,5 x 0,3 in)