Produto descontinuado

Extech VT10

Testador de tensão multifuncional

O testador de tensão multifuncional Extech VT10 tem indicações de tensão CA LED para 24 V, 48 V, 120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V e 600 V, bem como indicações de tensão CC LED para 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 110 V, 220 V e 400 V. Este testador tem detecção de polaridade com os LEDs para uma indicação CC positiva e negativa. Capaz de executar um teste de continuidade com um tom audível. Teste de rotação de fase para os motores, testador de operação bimanual para teste de baixa impedância. Além disso, este testador tem uma lanterna integrada para testes em áreas com pouca iluminação ou apertadas. A função de tensão opera sem baterias e tem uma carcaça IP64 emborrachada e moldada duplamente.

Especificações

Especificações gerais
Baixa impedância 12 a 250 V CA/CC; impedância <6kΩ
Continuidade 0 a 400 milΩ, garantido em < 50 milΩ
Corrente máx. ≤1,2 mA (600 VCA); ≤1,0 mA (400 VCC)
Detecção de tensão (contato) 100 a 600 V CA (via cabo único)
Impedância de entrada 1MΩ (aprox.)
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Precisão básica da tensão CA -30% a 0% da indicação
Precisão básica da tensão CC -30% a 0% da indicação
Tensão de CA 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V CA
Tensão de CC 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220, 400 V CC
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 600 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE
Classificação IP IP64
Dimensões 240 × 78 × 40 mm (9,4 × 3 × 1,6 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 260 g (9,2 oz)
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech VT10 User Manual

Datasheet

Extech VT10 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.