Extech VT30

Testador de tensão multifuncional LCD

O Extech VT30 é um testador de tensão, continuidade e fase, apresentando uma lanterna integrada e um display digital retroiluminado com gráfico de barras. Este testador robusto é protegido por um invólucro IP64 de moldagem dupla e oferece detecção de polaridade com LEDs para CC positiva e negativa, bem como uma classificação de segurança CAT III 600 Volts/CAT IV 600 Volts. O VT30 vem completo com garantia de um ano, 2 baterias AAA, tampa protetora e estojo.

Testador de tensão, continuidade e fase completo
Faixa de tensão CA de 0 a 480 V e faixa de tensão CC de 0 690 V
Apresenta uma lanterna integrada para áreas de teste apertadas e uma carcaça IP64 emborrachada e moldada duplamente
Tom audível (continuidade), LEDs para CC positivo e negativo (polaridade) e um display grande e retroiluminado facilitam o teste

Especificações

Especificações gerais
Baixa impedância 12 a 250 V CA/CC; impedância <6kΩ
Continuidade 0 a 200 milΩ, garantido em < 50 milΩ
Corrente máx. Ω1,0 mA (400 VCA); Ω1,5 mA (690 VCC)
Impedância de entrada 1MΩ (aprox.)
Lanterna integrada Sim
Largura de banda de frequência 50 a 60 Hz
Precisão básica da tensão CA ±(1,5% da leitura + 5 dígitos)
Precisão básica da tensão CC ±(1,0% da leitura + 3 dígitos)
Resolução máx. da tensão CA 1 V
Resolução máx. da tensão CC 1 V
Tempo de Resposta Atualizações de 2 a 3 vezes/s
Tensão de CA 0 a 480 V CA
Tensão de CC 0 a 690 V CC
Detalhes adicionais
Categoria de Segurança CAT III - 600 V, CAT IV - 600 V
Certificações CE
Classificação IP IP64
Dimensões 240 × 78 × 40 mm (9,4 × 3 × 1,6 pol.)
Garantia 2 anos
Peso 260 g (9,2 oz)
Potência 2 x baterias AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Brochure

FLIR Folheto Sobre Energia Renovável Eólica BR

Datasheet

Extech VT30 Datasheet

Certification

Extech VT30 Declaration of Conformity

User Manual

Extech VT30 User Manual

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.