VT8-Series

Testador de tensão, continuidade e corrente

Product Variations

A Flir VT8-Series são testadores de tensão, continuidade e corrente de alta qualidade. Eles apresentam um design otimizado de garra aberta, cabendo em espaços apertados e medindo de forma confiável cabos de grandes diâmetros. O VT8-600 tem uma classificação de segurança CAT III-600 V/CAT IV-300 V e uma faixa de medição de 100 A/600 V, enquanto que o VT8-1000 tem uma classificação de segurança CAT III-1000 V/CAT IV-600 V e uma faixa de medição de 200 A/1.000 V. Com extensos recursos de medição, os VT8-Series são ferramentas versáteis – um único metro pode concluir seu trabalho.

Seu testador de soluções elétricas ideal
Fabricado com a qualidade e confiabilidade que você espera das ferramentas de teste e medição Flir
Equipado com todos os recursos de que precisa, incluindo True RMS, tensão e corrente CA/CC, continuidade, resistência e capacitância
Efetue medições em espaços apertados com o design otimizado da garra e meça cabos de grande diâmetro com a abertura ampla da garra.

Especificações

Destacado
Detector de Tensão sem_Contato [Non Contact Voltage, NCV] >100 Vrms;
Teste de queda 2 m (6,6 pés)
Garantia Limitada de 3 anos
Medição e análise
Capacitância 600 µF ±4,0%, 6000 µF ±10,0%
Faixa Automática Sim
Faixa de CA/CC VT8-1000: 200 A
VT8-600: 100 A
Faixa de Volts de CA/CC VT8-1000: 1.000 V
VT8-600: 600 V
Funções de Medição Adicionais DCA zero, modo relativo (tensão CA/CC, corrente CA e capacitância), retenção de dados
Indicação de Faixa_Excedida “OL” ou “-OL” exibidos
Limite de Verificação de Continuidade 10 Ω a 100 Ω
Polaridade Indicação automática de polaridade positiva e negativa
Precisão de CA_CC VT8-1000: ±2,5% (50 a 60Hz)
VT8-600: ±2,5% (50 a 60 Hz)
Precisão em Volts de CA/CC VT8-1000: ±1,5%, ±1,0% (56 a 66 Hz)
VT8-600: ±1,5%, ±1,0% (45 a 66Hz)
Resistência 60,00 MΩ ± (1,5%)
Resolução de CA_CC 0,1 A
Resolução de Tensão de CA_CC 0,1 V
Taxa do Display Aproximadamente 3 vezes por segundo
True RMS Sim
Interface do usuário
Display LCD multifuncional, com retroiluminação e contagem de 6.000
Dados ambientais e certificações
Aprovações de Agências C-UL-US, CE, RCM
Garantia Limitada de 3 anos
Temperatura de Armazenamento –-22 a 140 °F (30 a 60 °C), baterias não instaladas
Temperatura Operacional -10 a 50°C (14 a 122°F)
Teste de queda 2 m (6,6 pés)
Umidade Relativa 95% máx.; 5 a 30°C (41 a 86°F) 75% máx.; 30 a 40°C (86 a 104°F) 45% máx.; 40 a 50°C (104 a 122°F)
Geral
Abertura da Mandíbula 15,5 mm (0.61 in)
Dimensões (L x A x P) 210 × 53 × 35 mm (8.27 × 2.1 × 0.67 in)
Luzes de Trabalho LED branco
Potência
Desligamento Automático Após 15 minutos
Detector de Tensão sem_Contato [Non Contact Voltage, NCV] >100 Vrms;
Fonte de Alimentação 2 x baterias alcalinas AA
Indicação de Bateria Fraca O símbolo da bateria é exibido quando as baterias precisam ser trocadas

Acessórios

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário de FLIR VT8

User Manual

Manual do usuário do FLIR METERLiNK App BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Quick Start Guide

VT8 Quick Start Guide

Datasheet

VT8 Datasheet

User Manual

VT8 User Manual

Datasheet

VT8 Datasheet A4

Certifications

Flir VT8-600 Declaration of Conformity

Certifications

Flir VT8-1000 Declaration of Conformity

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual
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
Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471