Produto descontinuado

Extech WB200

Wet Bulb Hygro-Thermometer Datalogger

Ideal for monitoring humidity and temperature levels in a wide range of locations, the Extech WB200 combines traditional dry and wet bulb operation with electronic circuitry to provide accurate readings and trouble-free operation, especially in dusty environments. A built-in fan provides fast response time. It has audible and visual alerts for temperature and humidity levels higher or lower than the user programmed high/low set points. The datalogger featuring user programmable sampling rates (15 to 60 minutes) stores 100 records that can easily be recalled on the display. Measures wet bulb, dew point, temperature (5°C to 50°C / 41°F to 122°F), and relative humidity (0.0% RH to 99.9% RH). Comes with four AAA batteries, 100 V - 240 V universal AC adapter, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 41 to 122°F (5° to 50°C)
Memória Up to 100 reading sets
Ponto de Condensação 41 to 122°F (5° to 50°C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1°F/0.6°C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Precisão básica do bulbo úmido ±1°F/0.6°C
Precisão básica do ponto de condensação ±1°F/0.6°C
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1°
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Taxa de Amostragem 15 minutes to 60 minutes in 5 minute increments
Temperatura (ar) 41 to 122°F (5° to 50°C)
Tempo de Resposta 120 second update rate
Umidade Relativa 0.0 to 99.9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 2.8 × 3.1 × 7.0'' (70.8 × 77.6 × 177mm)
Garantia 2 years
Peso 8.0oz (250g)
Potência 4 × AAA (1.5V) batteries or 5V universal power adaptor (included)

Recursos e suporte

Certification

Extech WB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech WB200 Datasheet

User Manual

Extech WB200 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.