Produto descontinuado

Extech WQ500

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ500 is a 3 in 1 Benchtop Meter that measures pH, ORP, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring, plus 2 or 3 point pH calibration and automatic temperature compensation. This unit features a large backlit dual display and the ability to store and recall 150 readings. It can also capture readings directly to a PC via the built in USB interface. The WQ500 comes with pH glass electrode, temperature probe, pH calibration solutions (4 pH and 7 pH), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter, stirrer, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
ORP -1999 to + 1999mV
pH -2.00 to 16.00pH
Precisão básica da temperatura (contato) ±1.8°F/1°C
Precisão básica de pH ±0.02pH
Precisão básica ORP ±2mV
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0.01pH
Resolução máx. ORP 0.1mV
Temperatura (contato) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
Garantia 2 years
Peso 1.5lbs (700g)
Potência 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech WQ500 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech WQ500 Datasheet

User Manual

Extech WQ500 WQ510 WQ530 User Manual

Certification

Extech WQ500 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.