Produto descontinuado

Extech WQ510

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ510 is a 6 in 1 Benchtop Meter capable of measuring pH, ORP, conductivity, TDS, salinity, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring. It also has 2 or 3 point pH calibration, 1 point conductivity calibration, and automatic temperature compensation. This unit features a large backlit dual display, and the ability to store and recall 150 readings, as well as capture readings directly to a PC via the built-in USB interface. The WQ510 comes with pH glass electrode, conductivity cell, temperature probe, pH calibration solutions (4 pH and 7pH), conductivity calibration solutions (1413 µS and 12.88 mS), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter, stirrer, and user manual.

Especificações

Especificações gerais
Condutividade 0.0 to 100.0mS
ORP -1999 to + 1999mV
pH -2.00 to 16.00pH
Precisão básica da condutividade ±2%FS
Precisão básica da salinidade ±2%FS
Precisão básica da temperatura (contato) ±1.8°F/1°C
Precisão básica de pH ±0.02pH
Precisão básica de TDS ±2%FS
Precisão básica ORP ±2mV
Resolução máx. da condutividade 0.1mS
Resolução máx. da salinidade 0.1ppt
Resolução máx. da temperatura (contato) 0.1°
Resolução máx. de pH 0.01pH
Resolução máx. de TDS 0.1ppt
Resolução máx. ORP 0.1mV
Salinidade 0.0 to 50.0ppt
TDS 0.0 to 66.0ppt
Temperatura (contato) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
Garantia 2 years
Peso 1.5lbs (700g)
Potência 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs

Recursos e suporte

Certification

Extech WQ510 Declaration of Conformity

User Manual

Extech WQ500 WQ510 WQ530 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.